피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
한국어
탭홀
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
정밀 구름베어링
원통 구름베어링
복열 원통 구름베어링(고강성 시리즈)
39계열
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/super_precision_bearings/cylindrical_roller_bearings/double_row_c_r_bearings_st_series/39_type/39_type_tr_asmtab.prj},{NB=NSK_NN3938MBKR},{IDNR=},{ORDER=NN3938MBKR},{SD=190},{D=260},{B=52},{R=2.0},{CR=345},{COR=680},{CCD=243.5},{MASS=7.570},{LG=3400},{LO=4000},{DH=4},{DHX=4.0},{W=8},{WX=8.0},{M=4},{MX=4},{SDE3=243.500},{X=4},{PPATH=../39_type_asmtpl.prj},{MDA=199},{D1A=203},{DAMAX=251},{DAMIN=246},{RA=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
ORDER
형번
ⁿ/ₐ
SD
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
R
min.
[mm]
CR
기본 동정격하중
[kN]
COR
기본 정정격하중
[kN]
CCD
롤러 외접 원경
[mm]
MASS
질량
[kg]
LG
허용회전수(그리스윤활)
[min]
LO
허용회전수(오일윤활)
[min]
DH
급유경
[mm]
W
급유구 폭
[mm]
M
오일홀수
ⁿ/ₐ
MDA
min.
[mm]
D1A
min.
[mm]
DAMAX
DA
[mm]
DAMIN
DA
[mm]
RA
max.
[mm]
NN3920MBKR
NN3920MBKR
100
140
30
1.1
106
182
130.0
1.320
6300
7500
2
3.5
4
106.5
108
133.5
132
1
NN3921MBKR
NN3921MBKR
105
145
30
1.1
110
194
135.0
1.500
6000
7200
2.0
3.5
4
111.5
113
138.5
137
1
NN3922MBKR
NN3922MBKR
110
150
30
1.1
114
207
140.0
1.440
5800
7000
2
3.5
4
116.5
118
143.5
142
1
NN3924MBKR
NN3924MBKR
120
165
34
1.1
138
251
153.5
2.020
5300
6400
2.5
5
4
126.5
128
158.5
156
1
NN3926MBKR
NN3926MBKR
130
180
37
1.5
173
325
167.0
2.640
4900
5900
2.5
5
4
138
140
172
169
1.5
NN3928MBKR
NN3928MBKR
140
190
37
1.5
201
375
178.0
2.790
4600
5500
2.5
5
4
148
150
182
180
1.5
NN3930MBKR
NN3930MBKR
150
210
45
2.0
262
490
195.0
4.470
4200
5000
3
6
4
159
162
201
197
2
NN3932MBKR
NN3932MBKR
160
220
45
2.0
271
520
205.0
4.720
4000
4800
3
6
4
169
172
211
207
2
NN3934MBKR
NN3934MBKR
170
230
45
2.0
280
550
215.0
5.010
3800
4500
3
6
4
179
182
221
217
2
NN3936MBKR
NN3936MBKR
180
250
52
2.0
340
655
232.0
7.200
3500
4200
4
8
4
189
193
241
234
2
NN3938MBKR
NN3938MBKR
190
260
52
2.0
345
680
243.5
7.570
3400
4000
4
8
4
199
203
251
246
2
NN3940MBKR
NN3940MBKR
200
280
60
2.1
420
815
259.0
10.6
3200
3800
4
8
4
211
214
269
261
2
NN3944MBKR
NN3944MBKR
220
300
60
2.1
440
895
279.0
11.5
2500
3100
4
8
4
231
234
289
281
2
NN3948MBKR
NN3948MBKR
240
320
60
2.1
460
975
300.0
12.3
2400
2900
4
8
4
251
254
309
302
2
NN3952MBKR
NN3952MBKR
260
360
75
2.1
670
1380
335.0
21.4
2100
2600
5
9
4
271
275
349
338
2
NN3956MBKR
NN3956MBKR
280
380
75
2.1
695
1460
355.0
22.8
2000
2500
5
9
4
291
295
369
358
2
NN3960KR
NN3960KR
300
420
90
3.0
855
1800
388.0
36.2
1800
2300
6
12
4
313
318
407
391
2.5
NN3964KR
NN3964KR
320
440
90
3.0
880
1910
408.0
38.2
1800
2100
6
12
4
333
338
427
411
2.5
NN3972KR
NN3972KR
360
480
90
3.0
930
2130
448.0
42.1
1600
1900
6
12
4
373
381
467
451
2.5
NN3976KR
NN3976KR
380
520
106
4.0
1250
2730
484.0
63.5
1500
1800
6
12
4
396
405
504
487
3
NN3992K
NN3992K
460
620
118
4.0
1610
3700
578.0
94.5
1100
1300
6
12
4
476
486
604
581
3
NN39/530K
NN39/530K
530
710
136
5.0
2040
4900
663.0
139
900
1200
8
15
4
550
561
690
668
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성