Type NNU - Tapered bore, taper 1:12
NTN Corporation
Ball and roller bearing
Cylindrical Roller Bearings
Multi-Row Cylindrical Roller Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/ball_roller_bearings/cylindrical_roller_b/multy_row_cylindrical_rb/typennu_tb_asmtab.prj},{NB=NNU4944K},{IDNR=MIN},{SD=220},{D=300},{B=80},{R=2.1},{R1=2},{ORDER=NNU4944K},{CR=650},{COR=1300},{CU=118},{CRF=59 500},{CORF=132 000},{LSG=1 900},{LSO=2 200},{FW=245.0},{EW=281.0},{MASS=15.20},{DA1=231},{DB1=238},{DC=242},{DD=248},{DA=289},{DB2=289},{BB=284},{VERS=2},{PPATH=mrnnu_cb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
R
Radius
[mm]
R1
Radius
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic Load Ratings
[kN]
COR
Basic Static Load Rating
[kN]
CU
Fatigue load limit
[kN]
LSG
Limiting Speeds (Grease)
[min^-1]
LSO
Limiting Speeds (Oil)
[min^-1]
FW
Diameter
[mm]
MASS
mass
[kg]
NNU4920K
100
140
40
1.1
1
NNU4920K
145
260
30
4 300
5 100
113.0
1.75
NNU4921K
105
145
40
1.1
1
NNU4921K
147
268
30.5
4 100
4 800
118.0
1.82
NNU4922K
110
150
40
1.1
1
NNU4922K
152
284
32
3 900
4 600
123.0
1.90
NNU4924K
120
165
45
1.1
1
NNU4924K
203
360
39.5
3 600
4 200
134.5
2.63
NNU4926K
130
180
50
1.5
1,5
NNU4926K
244
440
47
3 300
3 900
146.0
3.52
NNU4928K
140
190
50
1.5
1,5
NNU4928K
251
470
49
3 000
3 600
156.0
3.76
NNU4930K
150
210
60
2.0
2
NNU4930K
380
690
70.5
2 800
3 300
168.5
5.90
NNU4932K
160
220
60
2.0
2
NNU4932K
395
740
74
2 600
3 100
178.5
6.23
NNU4934K
170
230
60
2.0
2
NNU4934K
400
765
75.5
2 500
2 900
188.5
6.55
NNU4936K
180
250
69
2.0
2
NNU4936K
510
965
93
2 300
2 700
202.0
9.46
NNU4938K
190
260
69
2.0
2
NNU4938K
525
1030
98
2 200
2 600
212.0
9.94
NNU4940K
200
280
80
2.1
2
NNU4940K
615
1180
110
2 100
2 400
225.0
14.00
NNU4944K
220
300
80
2.1
2
NNU4944K
650
1300
118
1 900
2 200
245.0
15.20
NNU4948K
240
320
80
2.1
2
NNU4948K
680
1410
126
1 700
2 000
265.0
16.40
NNU4952K
260
360
100
2.1
2
NNU4952K
1000
2070
179
1 600
1 800
292.0
28.30
NNU4956K
280
380
100
2.1
2
NNU4956K
1030
2200
187
1 400
1 700
312.0
30.20
NNU4960K
300
420
118
3.0
2,5
NNU4960K
1330
2800
231
1 300
1 500
339.0
46.40
NNU4964K
320
440
118
3.0
2,5
NNU4964K
1370
2970
242
1 200
1 400
359.0
49.10
NNU4968K
340
460
118
3.0
2,5
NNU4968K
1410
3150
252
1 100
1 300
379.0
51.70
NNU4972K
360
480
118
3.0
2,5
NNU4972K
1430
3250
255
1 100
1 300
398.0
54.40
NNU4976K
380
520
140
4.0
3
NNU4976K
1810
4050
315
1 000
1 200
425.0
80.60
NNU4980K
400
540
140
4.0
3
NNU4980K
1870
4300
325
940
1 100
445.0
84.10
NNU4984K
420
560
140
4.0
3
NNU4984K
1930
4500
340
900
1 100
465.0
87.70
NNU4988K
440
600
160
4.0
3
NNU4988K
2380
5550
410
850
1 000
492.0
121.00
NNU4992K
460
620
160
4.0
3
NNU4992K
2460
5850
430
800
950
512.0
126.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성