Contact Sealed type LLU
NTN Corporation
Ball and roller bearing
Deep groove ball bearings
Expansion compensating Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/ball_roller_bearings/deep_groove_bb/expansion_compensating_bearings/ec_llu_asmtab.prj},{NB=EC-6205LLU},{IDNR=},{SD=25},{D=52},{B=15},{R=1.0},{ORDER1=EC-6205},{CR=15.5},{COR=7.85},{CU=0.55},{CRF=1430},{CORF=800},{AL1=6.55},{AL2=665},{LSG=13000},{LSO=15000},{MASS=0.122},{ZZLLB=13000},{ZLB=15000},{LULLU=8900},{ST=ZZ},{NCST=LLB},{CST=LLU},{F0=13.9},{DA1=30},{DA2=32},{DA=47},{RAS=1},{RS=1.0},{VERS=4},{PPATH=ec_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
R
Radius
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic load ratings
[kN]
COR
Basic Static Load Ratings
[kN]
CU
Fatigue load limit
[kN]
AL1
Allowable load
[kN]
LSG
Limiting Speeds (Grease)
[min^-1]
LSO
Limiting Speeds (Oil)
[min^-1]
MASS
mass
[kg]
EC-6000LLU
10
26
8
0.3
EC-6000LLU
5.05
1.96
0.138
1.65
29000
34000
0.019
EC-6200LLU
10
30
9
0.6
EC-6200LLU
5.65
2.39
0.182
2.39
25000
30000
0.031
EC-6300LLU
10
35
11
0.6
EC-6300LLU
9.1
3.5
0.273
3.45
23000
27000
0.051
EC-6201LLU
12
32
10
0.6
EC-6201LLU
6.75
2.75
0.214
2.29
22000
26000
0.036
EC-6301LLU
12
37
12
1.0
EC-6301LLU
10.8
4.2
0.325
3.65
20000
24000
0.058
EC-6002LLU
15
32
9
0.3
EC-6002LLU
6.2
2.83
0.199
2.83
22000
26000
0.029
EC-6202LLU
15
35
11
0.6
EC-6202LLU
8.6
3.6
0.279
2.78
19000
23000
0.043
EC-6302LLU
15
42
13
1.0
EC-6302LLU
12.7
5.45
0.425
4.40
17000
21000
0.079
EC-6003LLU
17
35
10
0.3
EC-6003LLU
7.55
3.35
0.263
2.88
20000
24000
0.037
EC-6203LLU
17
40
12
0.6
EC-6203LLU
10.6
4.6
0.243
3.45
18000
21000
0.062
EC-6303LLU
17
47
14
1.0
EC-6303LLU
15
6.55
0.355
6.55
16000
19000
0.110
EC-6004LLU
20
42
12
0.6
EC-6004LLU
10.4
5.05
0.355
5.05
18000
21000
0.066
EC-6204LLU
20
47
14
1.0
EC-6204LLU
14.2
6.65
0.505
5.05
16000
18000
0.101
EC-6304LLU
20
52
15
1.1
EC-6304LLU
17.6
7.9
0.615
7.90
14000
17000
0.139
EC-6005LLU
25
47
12
0.6
EC-6005LLU
11.2
5.85
0.38
5.85
15000
18000
0.075
EC-6205LLU
25
52
15
1.0
EC-6205LLU
15.5
7.85
0.55
6.55
13000
15000
0.122
EC-6305LLU
25
62
17
1.1
EC-6305LLU
23.5
10.9
0.855
10.90
12000
14000
0.223
EC-6006LLU
30
55
13
1.0
EC-6006LLU
14.7
8.3
0.65
8.30
13000
15000
0.110
EC-6206LLU
30
62
16
1.0
EC-6206LLU
21.6
11.3
0.795
9.85
11000
13000
0.191
EC-6306LLU
30
72
19
1.1
EC-6306LLU
29.5
15
1.14
15.00
10000
12000
0.334
EC-6007LLU
35
62
14
1.0
EC-6007LLU
17.7
10.3
0.805
10.30
12000
14000
0.148
EC-6207LLU
35
72
17
1.1
EC-6207LLU
28.4
15.3
1.09
14.50
9800
11000
0.277
EC-6307LLU
35
80
21
1.5
EC-6307LLU
37
19.1
1.47
18.50
8800
10000
0.440
EC-6008LLU
40
68
15
1.0
EC-6008LLU
18.6
11.5
0.89
11.50
10000
12000
0.183
EC-6208LLU
40
80
18
1.1
EC-6208LLU
32.5
17.8
1.24
17.50
8700
10000
0.352
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성