Adapters
NTN Corporation
Ball and roller bearing
Self-Aligning Ball Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/ball_roller_bearings/self_aligning_bb/sabb_ad_asmtab.prj},{NB=2212SK;H312X},{IDNR=},{SD=60},{D1=55},{B1=47},{D2=80},{B2=13},{ORDER=2212SK;H312X},{MASS=0.390},{DA1=65},{DB=75},{S1=9},{DA=101.5},{RAS=1.5},{D=110},{B=28},{R=1.5},{R1=1.0},{CR=34},{COR=12.6},{CRF=3500},{CORF=1290},{LSG=5300},{LSO=6300},{PPATH=sabb_ad_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D1
Inside diameter
[mm]
B1
max. width
[mm]
D2
Outside Diameter
[mm]
B2
width
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
MASS
mass
[kg]
1204SK;H204
20
17
24
32
7
1204SK;H204
0.040
2204SK;H304
20
17
28
32
7
2204SK;H304
0.050
1304SK;H304
20
17
28
32
7
1304SK;H304
0.050
2304SK;H2304
20
17
31
32
7
2304SK;H2304
0.050
1205SK;H205X
25
20
26
38
8
1205SK;H205X
0.070
2205SK;H305X
25
20
29
38
8
2205SK;H305X
0.080
1305SK;H305X
25
20
29
38
8
1305SK;H305X
0.080
2305SK;H2305X
25
20
35
38
8
2305SK;H2305X
0.090
1206SK;H206X
30
25
27
45
8
1206SK;H206X
0.100
2206SK;H306X
30
25
31
45
8
2206SK;H306X
0.110
1306SK;H306X
30
25
31
45
8
1306SK;H306X
0.110
2306SK;H2306X
30
25
38
45
8
2306SK;H2306X
0.130
1207SK;H207X
35
30
29
52
9
1207SK;H207X
0.130
2207SK;H307X
35
30
35
52
9
2207SK;H307X
0.140
1307SK;H307X
35
30
35
52
9
1307SK;H307X
0.140
2307SK;H2307X
35
30
43
52
9
2307SK;H2307X
0.170
1208SK;H208X
40
35
31
58
10
1208SK;H208X
0.170
2208SK;H308X
40
35
36
58
10
2208SK;H308X
0.190
1308SK;H308X
40
35
36
58
10
1308SK;H308X
0.190
2308SK;H2308X
40
35
46
58
10
2308SK;H2308X
0.220
1209SK;H209X
45
40
33
65
11
1209SK;H209X
0.230
2209SK;H309X
45
40
39
65
11
2209SK;H309X
0.250
1309SK;H309X
45
40
39
65
11
1309SK;H309X
0.250
2309SK;H2309X
45
40
50
65
11
2309SK;H2309X
0.280
1210SK;H210X
50
45
35
70
12
1210SK;H210X
0.270
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성