Tapered bore, taper 1:12
NTN Corporation
Ball and roller bearing
Self-Aligning Ball Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/ball_roller_bearings/self_aligning_bb/sabb_tb_asmtab.prj},{NB=2212SK},{IDNR=},{SD=60},{D=110},{B=28},{R=1.5},{R1=1.0},{ORDER=2212SK},{CR=34},{COR=12.6},{CU=0.84},{CRF=3500},{CORF=1290},{LSG=5300},{LSO=6300},{MASS=1.030},{DA1=68},{DA=102},{E=0.28},{Y1=2.3},{Y2=3.5},{Y0=2.4},{PPATH=sabb_tb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
R
Radius
[mm]
R1
Radius
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic load ratings
[kN]
COR
Basic Static Load Rating
[kN]
CU
Fatigue load limit
[kN]
LSG
Limiting speeds (Grease)
[min^-1]
LSO
Limiting speeds (Oil)
[min^-1]
1204SK
20
47
14
1.0
0.6
1204SK
10
2.61
0.11
14000
17000
2204SK
20
47
18
1.0
0.6
2204SK
12.8
3.3
0.14
14000
17000
1304SK
20
52
15
1.1
0.6
1304SK
12.6
3.35
0.14
12000
15000
2304SK
20
52
21
1.1
0.6
2304SK
18.5
4.7
0.21
11000
14000
1205SK
25
52
15
1.0
0.6
1205SK
12.2
3.3
0.13
12000
14000
2205SK
25
52
18
1.0
0.6
2205SK
12.4
3.45
0.2
12000
14000
1305SK
25
62
17
1.1
0.6
1305SK
18.2
5
0.15
10000
13000
2305SK
25
62
24
1.1
0.6
2305SK
24.9
6.6
0.29
9500
12000
1206SK
30
62
16
1.0
0.6
1206SK
15.8
4.65
0.19
10000
12000
2206SK
30
62
20
1.0
0.6
2206SK
15.3
4.55
0.26
10000
12000
1306SK
30
72
19
1.1
0.6
1306SK
21.4
6.3
0.19
8500
11000
2306SK
30
72
27
1.1
0.6
2306SK
32
8.75
0.38
8000
10000
1207SK
35
72
17
1.1
0.6
1207SK
15.9
5.1
0.21
8500
10000
2207SK
35
72
23
1.1
0.6
2207SK
21.7
6.6
0.32
8500
10000
1307SK
35
80
21
1.5
1.0
1307SK
25.3
7.85
0.28
7500
9500
2307SK
35
80
31
1.5
1.0
2307SK
40
11.3
0.48
7100
9000
1208SK
40
80
18
1.1
0.6
1208SK
19.3
6.5
0.26
7500
9000
2208SK
40
80
23
1.1
0.6
2208SK
22.4
7.35
0.39
7500
9000
1308SK
40
90
23
1.5
1.0
1308SK
29.8
9.7
0.3
6700
8500
2308SK
40
90
33
1.5
1.0
2308SK
45.5
13.5
0.58
6300
8000
1209SK
45
85
19
1.1
0.6
1209SK
22
7.35
0.29
7100
8500
2209SK
45
85
23
1.1
0.6
2209SK
23.3
8.15
0.51
7100
8500
1309SK
45
100
25
1.5
1.0
1309SK
38.5
12.7
0.33
6000
7500
2309SK
45
100
36
1.5
1.0
2309SK
55
16.7
0.71
5600
7100
1210SK
50
90
20
1.1
0.6
1210SK
22.8
8.1
0.33
6300
8000
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성