Inch system sizes
NTN Corporation
Ball and roller bearing
Tapered Roller Bearings
Single-Row Tapered Roller Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/ball_roller_bearings/tapered_roller_b/single_row_tapered_rb/iss_asmtab.prj},{NB=4T-3780/3732},{IDNR=},{SD=50.800},{D=98.425},{T=30.162},{B=30.302},{C=23.812},{RX=3.5},{R1=3.3},{ORDER=4T-3780/3732},{CR=113},{COR=134},{CU=},{CRF=10 400},{CORF=13 700},{LSG=4 000},{LSO=5 300},{A=8.3},{MASS=0,99},{VERS=3},{DA1=64},{DB1=58},{DA=84},{DB=90},{E=0,34},{Y2=1,77},{Y0=0,97},{PPATH=srtrb_iss_asmtpl.prj},{RD=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
T
Height
[mm]
B
Width of inner ring
[mm]
C
Width of outer ring
[mm]
R
Radius
[mm]
R1
Radius
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic Load Ratings
[kN]
COR
Basic Static Load Rating
[kN]
CU
Fatigue load limit
[kN]
LSG
Limiting Speeds (Grease)
[min^-1]
LSO
Limiting Speeds (Oil)
[min^-1]
A
Load center
[mm]
MASS
mass
[kg]
4T-A4050/A4138
12.700
34.988
10.998
10.988
8.730
1.3
1.3
4T-A4050/A4138
13.7
11.6
12 000
16 000
2.5
0,05
4T-03062/03162
15.875
41.275
14.288
14.681
11.112
1.3
2.0
4T-03062/03162
22.6
18.7
10 000
13 000
5.4
0,09
4T-11590/11520
15.875
42.862
14.288
14.288
9.525
1.5
1.5
4T-11590/11520
19.5
17.5
8 700
12 000
1.2
0,1
4T-17580/17520
15.875
42.862
16.670
16.670
13.495
1.5
1.5
4T-17580/17520
29.6
26
9 800
13 000
5.8
0,12
4T-05062/05185
15.875
47.000
14.381
14.381
11.112
1.5
1.3
4T-05062/05185
26.6
24.2
8 600
11 000
4.2
0,13
4T-09062/09195
15.875
49.225
19.845
21.539
14.288
0.8
1.3
4T-09062/09195
42.5
39
8 500
11 000
9.4
0,2
4T-05066/05185
16.993
47.000
14.381
14.381
11.112
1.5
1.3
4T-05066/05185
26.6
24.2
8 600
11 000
4.2
0,13
4T-LM11749/LM11710
17.462
39.878
13.843
14.605
10.668
1.3
1.3
4T-LM11749/LM11710
26.4
24.2
10 000
13 000
5.3
0,08
4T-A6075/A6157
19.050
39.992
12.014
11.153
9.525
1
1.3
4T-A6075/A6157
14.2
12.8
10 000
13 000
1.5
0,07
4T-LM11949/LM11910
19.050
45.237
15.494
16.637
12.065
1.3
1.3
4T-LM11949/LM11910
31.5
28.6
8 900
12 000
5.6
0,12
4T-05075/05185
19.050
47.000
14.381
14.381
11.112
1.3
1.3
4T-05075/05185
26.6
24.2
8 600
11 000
4.2
0,12
4T-09067/09195
19.050
49.225
18.034
19.050
14.288
1.3
1.3
4T-09067/09195
42.5
39
8 500
11 000
7.6
0,18
4T-09078/09195
19.050
49.225
19.845
21.539
14.288
1.3
1.3
4T-09078/09195
42.5
39
8 500
11 000
9.4
0,19
4T-09067/09196
19.050
49.225
21.209
19.050
17.462
1.3
1.5
4T-09067/09196
42.5
39
8 500
11 000
7.6
0,2
4T-1775/1729
19.050
56.896
19.368
19.837
15.875
1.5
1.3
4T-1775/1729
47.5
46.5
7 200
9 600
6.5
0,27
4T-07079/07196
20.000
50.005
13.495
14.260
9.525
1.5
1.0
4T-07079/07196
28.8
27.9
7 500
10 000
3.0
0,14
4T-09081/09195
20.625
49.225
19.845
21.539
14.288
1.5
1.3
4T-09081/09195
42.5
39
8 500
11 000
9.4
0,18
4T-12580/12520
20.638
49.225
19.845
19.845
15.875
1.5
1.5
4T-12580/12520
41.5
39
8 200
11 000
7.1
0,18
4T-M12649/M12610
21.430
50.005
17.526
18.288
13.970
1.3
1.3
4T-M12649/M12610
42
39
8 000
11 000
6.4
0,17
4T-07087/07196
22.225
50.005
13.495
14.260
9.525
1.3
1.0
4T-07087/07196
28.8
27.9
7 500
10 000
3.0
0,13
4T-M12648/M12610
22.225
50.005
17.526
18.288
13.970
1.3
1.3
4T-M12648/M12610
42
39
8 000
11 000
6.4
0,17
4T-1380/1328
22.225
52.388
19.368
20.168
14.288
1.5
1.5
4T-1380/1328
45
43
7 600
10 000
7.4
0,2
4T-1755/1729
22.225
56.896
19.368
19.837
15.875
1.3
1.3
4T-1755/1729
47.5
46.5
7 200
9 600
6.5
0,26
4T-1280/1220
22.225
57.150
22.225
22.225
17.462
0.8
1.5
4T-1280/1220
52.5
49.5
7 100
9 500
7.1
0,29
4T-LM72849/LM72810
22.606
47.000
15.500
15.500
12.000
1.5
1.0
4T-LM72849/LM72810
30.5
32.5
8 200
11 000
3.0
0,13
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성