Casting closed cover
NTN Corporation
Bearing Units
UCT Take-up Units
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/bearing_units/uct_take_up_units/cm_uct_tuu_asmtab.prj},{NB=CM-UCT311D1(55,D1)},{SD=55},{GN=D1},{PPATH=cm_uct_tuu_asmtpl.prj},{N1=29},{L2=23},{H2=105},{N2=66},{N=39},{L3=115},{A1=22},{H1=150},{H=163},{L4=211.0},{A2=44},{A=66},{R=80},{L1=127},{B=66.0},{S=25.0},{G=12.0},{SS=M12x1.5},{A5=125},{GNP=GB-PF1/8},{NNB=UC311D1},{UNX=CM-UCT311},{BLR=79.5},{BSLR=45.00},{CU=3.500},{CBLR=7300},{CBSLR=4600},{MASS=8.5},{T=4},{T1=45.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Shaft Diameter
[mm]
UN
Unit Number
ⁿ/ₐ
N1
Dimension
[mm]
L2
Dimension
[mm]
H2
Dimension
[mm]
N2
Dimension
[mm]
N
Dimension
[mm]
L3
Dimension
[mm]
A1
Dimension
[mm]
H1
Dimension
[mm]
H
Dimension
[mm]
L4
Dimension
[mm]
A2
Dimension
[mm]
A
Dimension
[mm]
R
Dimension
[mm]
L1
Dimension
[mm]
B
Dimension
[mm]
S
Dimension
[mm]
A5
Dimension
[mm]
NNB
Nominal number of bearing
ⁿ/ₐ
BLR
Cr Basic load rating
[kN]
BSLR
Cor Basic static load rating
[kgf]
CU
Fatigue load limit
[kN]
MASS
Mass
[kg]
CM-UCT201D1
12
CM-UCT201D1
16
12
51
32
19
51
12
76
89
97.0
21
32
33
61
31.0
12.7
62
UC201D1
14.2
6.65
0.505
1.1
CM-UCT202D1
15
CM-UCT202D1
16
12
51
32
19
51
12
76
89
97.0
21
32
33
61
31.0
12.7
62
UC202D1
14.2
6.65
0.505
1.0
CM-UCT203D1
17
CM-UCT203D1
16
12
51
32
19
51
12
76
89
97.0
21
32
33
61
31.0
12.7
62
UC203D1
14.2
6.65
0.505
1.0
CM-UCT204D1
20
CM-UCT204D1
16
12
51
32
19
51
12
76
89
97.0
21
32
33
61
31.0
12.7
62
UC204D1
14.2
6.65
0.505
1.0
CM-UCT205D1
25
CM-UCT205D1
16
12
51
32
19
51
12
76
89
100.5
24
32
35
62
34.1
14.3
70
UC205D1
15.5
7.85
0.550
1.1
CM-UCTX05D1
25
CM-UCTX05D1
16
12
56
37
22
57
12
89
102
113.5
28
37
43
70
38.1
15.9
75
UCX05D1
21.6
11.30
0.795
1.8
CM-UCT305D1
25
CM-UCT305D1
16
14
62
36
26
65
12
80
89
122.0
26
36
46
76
38.0
15.0
80
UC305D1
23.5
10.90
0.855
1.7
CM-UCT206D1
30
CM-UCT206D1
16
12
56
37
22
57
12
89
102
113.5
28
37
43
70
38.1
15.9
75
UC206D1
21.6
11.30
0.795
1.7
CM-UCTX06D1
30
CM-UCTX06D1
16
15
64
37
22
64
12
89
102
129.0
30
37
51
78
42.9
17.5
80
UCX06D1
28.4
15.30
1.090
2.3
CM-UCT306D1
30
CM-UCT306D1
18
16
70
41
28
74
16
90
100
139.0
28
41
52
85
43.0
17.0
85
UC306D1
29.5
15.00
1.140
2.4
CM-UCT207D1
35
CM-UCT207D1
16
15
64
37
22
64
12
89
102
129.0
30
37
51
78
42.9
17.5
80
UC207D1
28.4
15.30
1.090
2.1
CM-UCTX07D1
35
CM-UCTX07D1
19
17
83
49
29
83
16
102
114
144.0
36
49
56
88
49.2
19.0
90
UCX07D1
32.5
17.80
1.240
3.5
CM-UCT307D1
35
CM-UCT307D1
20
17
75
45
30
80
16
100
111
152.0
32
45
56
94
48.0
19.0
95
UC307D1
37.0
19.10
1.470
3.2
CM-UCT208D1
40
CM-UCT208D1
19
18
83
49
29
83
16
102
114
144.0
33
49
56
88
49.2
19.0
90
UC208D1
32.5
17.80
1.240
3.1
CM-UCTX08D1
40
CM-UCTX08D1
19
17
83
49
29
83
16
102
117
144.5
36
49
57
87
49.2
19.0
95
UCX08D1
36.0
20.40
1.600
3.5
CM-UCT308D1
40
CM-UCT308D1
22
19
83
50
32
89
18
112
124
164.0
34
50
62
100
52.0
19.0
105
UC308D1
45.0
24.00
1.830
4.2
CM-UCT209D1
45
CM-UCT209D1
19
18
83
49
29
83
16
102
117
145.5
35
49
57
88
49.2
19.0
95
UC209D1
36.0
20.40
1.600
3.2
CM-UCTX09D1
45
CM-UCTX09D1
19
18
83
49
29
86
16
102
117
152.0
38
49
59
92
51.6
19.0
100
UCX09D1
39.0
23.20
1.820
3.7
CM-UCT309D1
45
CM-UCT309D1
24
20
90
55
34
97
18
125
138
181.0
38
55
68
110
57.0
22.0
110
UC309D1
58.5
32.00
2.500
5.5
CM-UCT210D1
50
CM-UCT210D1
19
18
83
49
29
86
16
102
117
152.0
37
49
59
92
51.6
19.0
100
UC210D1
39.0
23.20
1.820
3.6
CM-UCTX10D1
50
CM-UCTX10D1
25
21
102
64
35
95
22
130
146
171.5
42
64
65
106
55.6
22.2
100
UCX10D1
48.0
29.20
2.290
5.4
CM-UCT310D1
50
CM-UCT310D1
27
22
98
61
37
106
20
140
151
197.0
40
61
74
118
61.0
22.0
120
UC310D1
68.5
38.50
2.990
7.1
CM-UCT211D1
55
CM-UCT211D1
25
21
102
64
35
95
22
130
146
171.5
38
64
65
106
55.6
22.2
100
UC211D1
48.0
29.20
2.290
5.0
CM-UCTX11D1
55
CM-UCTX11D1
32
21
102
64
35
102
22
130
146
194.0
44
64
75
119
65.1
25.4
115
UCX11D1
58.0
36.00
2.830
6.7
CM-UCT311D1
55
CM-UCT311D1
29
23
105
66
39
115
22
150
163
211.0
44
66
80
127
66.0
25.0
125
UC311D1
79.5
45.00
3.500
8.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성