카탈로그: NTN Automation
생성됨: 29.10.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NTN Automation
NLM L - Long Type Linear Bearing
NTN Automation
Linear Motion
Linear Ball Bushings and Shafting
Linear Bearing
Metric
Non Self Aligning
Asia Series
Standard
Long Length
Powered by
CAD모델 선택
{ntn_automation/linear_motion/linear_ball_bushings_shafting/linear_bearing/metric/non_self_aligning/asia_series/standard/long_length/nlm_l.prj},{NB=NLM16LUU},{NOTE=NOTE Please make selection from top to bottom},{MN=NLM16L},{BT=Long},{SL=UU},{DR=16},{DRTOL=+0/-0.010},{D=28},{DTOL=+0/-0.016},{L=70},{LTOL=+0/-0.30},{B=53.0},{BTOL=+0/-0.30},{D1=27.0},{W=1.60},{ECCMAX=0.015},{BR=5},{BLRD=126},{BLRS=240},{WGT=147},{FS=2.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
NOTE
Selection Note
ⁿ/ₐ
BT
Bearing Type
ⁿ/ₐ
DR
Inner Dia.
[mm]
DRTOL
Inner Dia. Tol.
[mm]
D
Outer Dia.
[mm]
DTOL
Outer Dia. Tol.
[mm]
L
Length
[mm]
LTOL
Length Tol.
[mm]
B
[mm]
BTOL
B Tol.
[mm]
ECCMAX
Eccentricity Max
[mm]
BR
Number of Ball Rows
ⁿ/ₐ
BLRD
Basic Load Rating - Dynamic
[C(kgf)]
BLRS
Basic Load Rating - Static
[Co(kgf)]
WGT
Weight
[g]
NLM6LUU
NLM6LUU
NOTE Please make selectio...
Long
6
+0/-0.010
12
+0/-0.013
35
+0/-0.30
27.0
+0/-0.30
0.015
4
33
54
14
NLM8LUU
NLM8LUU
NOTE Please make selectio...
Long
8
+0/-0.010
15
+0/-0.013
45
+0/-0.30
35.0
+0/-0.30
0.015
4
44
80
26
NLM10LUU
NLM10LUU
NOTE Please make selectio...
Long
10
+0/-0.010
19
+0/-0.016
55
+0/-0.30
44.0
+0/-0.30
0.015
4
60
112
55
NLM12LUU
NLM12LUU
NOTE Please make selectio...
Long
12
+0/-0.010
21
+0/-0.016
57
+0/-0.30
46.0
+0/-0.30
0.015
4
83
160
58
NLM13LUU
NLM13LUU
NOTE Please make selectio...
Long
13
+0/-0.010
23
+0/-0.016
61
+0/-0.30
46.0
+0/-0.30
0.015
4
83
160
77
NLM16LUU
NLM16LUU
NOTE Please make selectio...
Long
16
+0/-0.010
28
+0/-0.016
70
+0/-0.30
53.0
+0/-0.30
0.015
5
126
240
147
NLM20LUU
NLM20LUU
NOTE Please make selectio...
Long
20
+0/-0.012
32
+0/-0.019
80
+0/-0.30
61.0
+0/-0.30
0.020
5
143
280
171
NLM25LUU
NLM25LUU
NOTE Please make selectio...
Long
25
+0/-0.012
40
+0/-0.019
112
+0/-0.30
82.0
+0/-0.30
0.020
6
159
320
400
NLM30LUU
NLM30LUU
NOTE Please make selectio...
Long
30
+0/-0.012
45
+0/-0.019
123
+0/-0.40
89.0
+0/-0.40
0.020
6
254
560
472
NLM35LUU
NLM35LUU
NOTE Please make selectio...
Long
35
+0/-0.015
52
+0/-0.022
135
+0/-0.40
99.0
+0/-0.40
0.025
6
270
640
708
NLM40LUU
NLM40LUU
NOTE Please make selectio...
Long
40
+0/-0.015
60
+0/-0.022
151
+0/-0.40
121.0
+0/-0.40
0.025
6
350
820
1090
NLM50LUU
NLM50LUU
NOTE Please make selectio...
Long
50
+0/-0.015
80
+0/-0.022
192
+0/-0.40
148.0
+0/-0.40
0.025
6
620
1622
2800
NLM60LUU
NLM60LUU
NOTE Please make selectio...
Long
60
+0/-0.020
90
+0/-0.025
209
+0/-0.40
170.0
+0/-0.40
0.025
6
770
2040
3800
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성