카탈로그: NTN Automation
생성됨: 29.10.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NTN Automation
NKBF L - Long Circular Flange Type
NTN Automation
Linear Motion
Linear Ball Bushings and Shafting
Linear Bearing
Metric
Non Self Aligning
Europe Series
Circular Flanged
Long
Powered by
CAD모델 선택
{ntn_automation/linear_motion/linear_ball_bushings_shafting/linear_bearing/metric/non_self_aligning/europe_series/circular_flanged/long/nkbf_l.prj},{NB=NKBF20LUU},{NOTE=NOTE Please make selection from top to bottom},{MN=NKBF20L},{BT=Long Circular Flange},{SL=UU},{DR=20},{DRTOL=+0.011/-0.001},{D=32},{DTOL=+0/-0.013},{L=80},{LTOL=+0/-0.30},{D1=54},{K=42},{H=8},{ANG=43},{LD1=5.5},{LD2=9.0},{LH=5.1},{SQ=0.017},{ECCMAX=0.017},{BR=5},{BLRD=140},{BLRS=280},{WGT=0.248}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
NOTE
Selection Note
ⁿ/ₐ
BT
Bearing Type
ⁿ/ₐ
DR
Inner Dia.
[mm]
DRTOL
Inner Dia. Tol.
[mm]
D
Outer Dia.
[mm]
DTOL
Outer Dia. Tol.
[mm]
L
Length
[mm]
LTOL
Length Tol.
[mm]
SQ
Squareness
[mm]
ECCMAX
Eccentricity Max
[mm]
BR
Number of Ball Rows
ⁿ/ₐ
BLRD
Basic Load Rating - Dynamic
[C(kgf)]
BLRS
Basic Load Rating - Static
[Co(kgf)]
WGT
Weight
[Kg]
NKBF8LUU
NKBF8LUU
NOTE Please make selectio...
Long Circular Flange
8
+0.009/-0.001
16
+0/-0.009
46
+0/-0.30
0.015
0.015
4
43
82
0.052
NKBF10LUU
NKBF10LUU
NOTE Please make selectio...
Long Circular Flange
10
+0.009/-0.001
19
+0/-0.011
55
+0/-0.30
0.015
0.015
4
60
112
0.000
NKBF12LUU
NKBF12LUU
NOTE Please make selectio...
Long Circular Flange
12
+0.009/-0.001
22
+0/-0.011
61
+0/-0.30
0.015
0.015
4
83
160
0.117
NKBF16LUU
NKBF16LUU
NOTE Please make selectio...
Long Circular Flange
16
+0.011/-0.001
26
+0/-0.011
68
+0/-0.30
0.015
0.015
5
94
182
0.141
NKBF20LUU
NKBF20LUU
NOTE Please make selectio...
Long Circular Flange
20
+0.011/-0.001
32
+0/-0.013
80
+0/-0.30
0.017
0.017
5
140
280
0.248
NKBF25LUU
NKBF25LUU
NOTE Please make selectio...
Long Circular Flange
25
+0.013/-0.002
40
+0/-0.013
112
+0/-0.40
0.017
0.017
6
160
320
0.510
NKBF30LUU
NKBF30LUU
NOTE Please make selectio...
Long Circular Flange
30
+0.013/-0.002
47
+0/-0.013
123
+0/-0.40
0.017
0.017
6
225
560
0.782
NKBF40LUU
NKBF40LUU
NOTE Please make selectio...
Long Circular Flange
40
+0.016/-0.004
62
+0/-0.015
151
+0/-0.40
0.020
0.020
6
350
820
1.700
NKBF50LUU
NKBF50LUU
NOTE Please make selectio...
Long Circular Flange
50
+0.016/-0.004
75
+0/-0.015
192
+0/-0.40
0.020
0.020
6
620
1622
3.479
NKBF60LUU
NKBF60LUU
NOTE Please make selectio...
Long Circular Flange
60
+0.016/-0.004
90
+0/-0.020
209
+0/-0.40
0.025
0.025
6
770
2040
4.330
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성