카탈로그: NTN Automation
생성됨: 29.10.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NTN Automation
NKB L - Long Type Linear Bearing
NTN Automation
Linear Motion
Linear Ball Bushings and Shafting
Linear Bearing
Metric
Non Self Aligning
Europe Series
Standard
Long Length
Powered by
CAD모델 선택
{ntn_automation/linear_motion/linear_ball_bushings_shafting/linear_bearing/metric/non_self_aligning/europe_series/standard/long_length/nkb_l.prj},{NB=NKB20LUU},{NOTE=NOTE Please make selection from top to bottom},{MN=NKB20L},{BT=Long},{SL=UU},{DR=20},{DRTOL=+0.011/-0.001},{D=32},{DTOL=+0/-0.013},{L=80},{LTOL=+0/-.30},{B=61.0},{BTOL=+0/-.30},{D1=30.5},{W=1.60},{ECCMAX=0.017},{BR=5},{BLRD=140},{BLRS=280},{WGT=169},{FS=2.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
NOTE
Selection Note
ⁿ/ₐ
BT
Bearing Type
ⁿ/ₐ
DR
Inner Dia.
[mm]
DRTOL
Inner Dia. Tol.
[mm]
D
Outer Dia.
[mm]
DTOL
Outer Dia. Tol.
[mm]
L
Length
[mm]
LTOL
Length Tol.
[mm]
B
[mm]
BTOL
B Tol.
[mm]
ECCMAX
Eccentricity Max
[mm]
BR
Number of Ball Rows
ⁿ/ₐ
BLRD
Basic Load Rating - Dynamic
[C(kgf)]
BLRS
Basic Load Rating - Static
[Co(kgf)]
WGT
Weight
[g]
NKB8LUU
NKB8LUU
NOTE Please make selectio...
Long
8
+0.009/-0.001
16
+0/-0.009
46
+0/-.30
33.0
+0/-.30
0.015
4
43
82
36
NKB10LUU
NKB10LUU
NOTE Please make selectio...
Long
10
+0.009/-0.001
19
+0/-0.011
55
+0/-.30
44.0
+0/-.30
0.015
4
60
112
59
NKB12LUU
NKB12LUU
NOTE Please make selectio...
Long
12
+0.009/-0.001
22
+0/-0.011
61
+0/-.30
45.8
+0/-.30
0.015
4
83
160
78
NKB16LUU
NKB16LUU
NOTE Please make selectio...
Long
16
+0.011/-0.001
26
+0/-0.011
68
+0/-.30
49.8
+0/-.30
0.015
5
94
182
97
NKB20LUU
NKB20LUU
NOTE Please make selectio...
Long
20
+0.011/-0.001
32
+0/-0.013
80
+0/-.30
61.0
+0/-.30
0.017
5
140
280
169
NKB25LUU
NKB25LUU
NOTE Please make selectio...
Long
25
+0.013/-0.002
40
+0/-0.013
112
+0/-.40
82.0
+0/-.40
0.017
6
160
320
414
NKB30LUU
NKB30LUU
NOTE Please make selectio...
Long
30
+0.013/-0.002
47
+0/-0.013
123
+0/-.40
104.2
+0/-.40
0.017
6
255
560
586
NKB40LUU
NKB40LUU
NOTE Please make selectio...
Long
40
+0.016/-0.004
62
+0/-0.015
151
+0/-.40
121.2
+0/-.40
0.020
6
350
820
1310
NKB50LUU
NKB50LUU
NOTE Please make selectio...
Long
50
+0.016/-0.004
75
+0/-0.015
192
+0/-.40
155.2
+0/-.40
0.020
6
620
1622
2500
NKB60LUU
NKB60LUU
NOTE Please make selectio...
Long
60
+0.016/-0.004
90
+0/-0.020
209
+0/-.40
170.0
+0/-.40
0.025
6
770
2040
3700
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성