피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: NTN Automation
생성됨: 29.10.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NTN Automation
NSLM - Super Type Linear Bearing
NTN Automation
Linear Motion
Linear Ball Bushings and Shafting
Linear Bearing
Metric
Self Aligning
Asia Series
Powered by
CAD모델 선택
{ntn_automation/linear_motion/linear_ball_bushings_shafting/linear_bearing/metric/self_aligning/asia_series/nslm_op.prj},{NB=NSLM50UU},{NOTE=NOTE Please make selection from top to bottom},{MN=NSLM50},{BT=Standard},{SL=UU},{DR=50},{D=80},{L=100},{D1=76.5},{B=74.0},{W=2.60},{E=25.000000},{DEG=50},{BR=6},{BLRD=1169.000},{BLRS=810.000},{WGT=MIN},{FS=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
NOTE
Selection Note
ⁿ/ₐ
BT
Bearing Type
ⁿ/ₐ
DR
Inner Dia.
[mm]
D
Outer Dia.
[mm]
BR
Number of Ball Rows
ⁿ/ₐ
BLRD
Basic Load Rating - Dynamic
[C(kgf)]
BLRS
Basic Load Rating - Static
[Co(kgf)]
WGT
Weight
[Kg]
NSLM16UU
NSLM16UU
NOTE Please make selectio...
Standard
16
28
5
153.000
128.000
0.0415
NSLM20UU
NSLM20UU
NOTE Please make selectio...
Standard
20
32
6
263.000
170.000
0.0655
NSLM25UU
NSLM25UU
NOTE Please make selectio...
Standard
25
40
6
388.000
281.000
0.1340
NSLM30UU
NSLM30UU
NOTE Please make selectio...
Standard
30
45
6
481.000
286.000
0.1520
NSLM40UU
NSLM40UU
NOTE Please make selectio...
Standard
40
60
6
663.000
584.000
NSLM50UU
NSLM50UU
NOTE Please make selectio...
Standard
50
80
6
1169.000
810.000
NSLM16OPUU
NSLM16OPUU
NOTE Please make selectio...
Open
16
28
4
153.000
128.000
0.0345
NSLM20OPUU
NSLM20OPUU
NOTE Please make selectio...
Open
20
32
5
263.000
170.000
0.0550
NSLM25OPUU
NSLM25OPUU
NOTE Please make selectio...
Open
25
40
5
388.000
281.000
0.1140
NSLM30OPUU
NSLM30OPUU
NOTE Please make selectio...
Open
30
45
5
481.000
286.000
0.1300
NSLM40OPUU
NSLM40OPUU
NOTE Please make selectio...
Open
40
60
5
663.000
584.000
NSLM50OPUU
NSLM50OPUU
NOTE Please make selectio...
Open
50
80
5
1169.000
810.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성