카탈로그: NTN Automation
생성됨: 29.10.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NTN Automation
MSKB - Super Type Linear Bearing
NTN Automation
Linear Motion
Linear Ball Bushings and Shafting
Linear Bearing
Metric
Self Aligning
Europe Series
Powered by
CAD모델 선택
{ntn_automation/linear_motion/linear_ball_bushings_shafting/linear_bearing/metric/self_aligning/europe_series/nskb_op.prj},{NB=NSKB40UU},{NOTE=NOTE Please make selection from top to bottom},{MN=NSKB40},{BT=Standard},{SL=UU},{DR=40},{D=62},{L=80},{D1=59.0},{B=60.4},{W=2.20},{E=19.5},{DEG=56},{BR=6},{BLRD=663},{BLRS=584},{WGT=0.333},{FS=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
NOTE
Selection Note
ⁿ/ₐ
BT
Bearing Type
ⁿ/ₐ
DR
Inner Dia.
[mm]
D
Outer Dia.
[mm]
BR
Number of Ball Rows
ⁿ/ₐ
BLRD
Basic Load Rating - Dynamic
[C(kgf)]
BLRS
Basic Load Rating - Static
[Co(kgf)]
WGT
Weight
[Kg]
NSKB12UU
NSKB12UU
NOTE Please make selectio...
Standard
12
22
5
126
112
0.021
NSKB16UU
NSKB16UU
NOTE Please make selectio...
Standard
16
26
5
153
128
0.043
NSKB20UU
NSKB20UU
NOTE Please make selectio...
Standard
20
32
6
263
170
0.058
NSKB25UU
NSKB25UU
NOTE Please make selectio...
Standard
25
40
6
388
281
0.123
NSKB30UU
NSKB30UU
NOTE Please make selectio...
Standard
30
47
6
481
286
0.216
NSKB40UU
NSKB40UU
NOTE Please make selectio...
Standard
40
62
6
663
584
0.333
NSKB50UU
NSKB50UU
NOTE Please make selectio...
Standard
50
75
6
1169
810
0.618
NSKB16OPUU
NSKB16OPUU
NOTE Please make selectio...
Open
16
26
4
167
135
0.035
NSKB20OPUU
NSKB20OPUU
NOTE Please make selectio...
Open
20
32
5
268
176
0.048
NSKB25OPUU
NSKB25OPUU
NOTE Please make selectio...
Open
25
40
5
399
291
0.103
NSKB30OPUU
NSKB30OPUU
NOTE Please make selectio...
Open
30
47
5
495
296
0.177
NSKB40OPUU
NSKB40OPUU
NOTE Please make selectio...
Open
40
62
5
684
602
0.275
NSKB50OPUU
NSKB50OPUU
NOTE Please make selectio...
Open
50
75
5
1194
827
0.520
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성