ISO 5599-2 Size 3 Regulator - ISO 5599-2 Size 3 Regulator - ISO 5599/2-3 Series Valve
ASCO Numatics
In Control
ISO Valves
ISO 5599/2 - Sizes 1, 2 & 3
Powered by
CAD모델 선택
{numatics/in_control/valves_iso/iso_5599/regulator_iso3_asmtab.prj},{NB=I34RS13DJP00000},{MNT=3D = Plug-in Base, Individual Exhaust, Side and Bottom Cylinder Ports, Speed Control},{RS=ISO 5599/2 Size 3},{RS3=I3},{RT=RS},{PR=1},{PS=4},{PT=P},{O=000},{M=Manifold Block, Side and Bottom Cylinder Ports, Single or Double Solenoid, Speed Control},{M1=3D},{PPATH=regulator_iso123_templ.prj},{O1= '000', 'No Option', '12H', 'Regulator Less Gauge', '16N' , 'Jumper for Supply Pressure to Valve at 14 End', '16P' , 'Jumper for Supply Pressure to Valve at 12 End', '47J' , '5-Pin Straight Mini Connector in Mounting; Pin 1=12+, 2=14-, 3=Gnd, 4=14+, 5=(12-' , '56Y' , '4 Pin Straight Micro Connector in Mounting; Pin 1=Not Used, 2=12, 3=Com, 4=14'},{INVALID=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
Part number
ⁿ/ₐ
MNT
Mounting
ⁿ/ₐ
I34RS100JP00000
I34RS100JP00000
00 = Valve Unit, w/o Moun...
I34RS101JP00000
I34RS101JP00000
01 = Valve Unit Only, Spe...
I34RS115JP00000
I34RS115JP00000
15 = Manifold Block, Side...
I34RS125JP00000
I34RS125JP00000
25 = Manifold Block, Side...
I34RS13AJP00000
I34RS13AJP00000
3A = Plug-in Base, Indivi...
I34RS13BJP00000
I34RS13BJP00000
3B = Plug-in Base, Indivi...
I34RS13CJP00000
I34RS13CJP00000
3C = Plug-in Base, Indivi...
I34RS13DJP00000
I34RS13DJP00000
3D = Plug-in Base, Indivi...
I34RS1Z1JP00000
I34RS1Z1JP00000
Z1 = Manifold Block, Sing...
I34RS1Z2JP00000
I34RS1Z2JP00000
Z2 = Manifold Block, Doub...
I34RS1Z5JP00000
I34RS1Z5JP00000
Z5 = Manifold Block, Sing...
I34RS1Z6JP00000
I34RS1Z6JP00000
Z6 = Manifold Block, Doub...
I34RS1R1JP00000
I34RS1R1JP00000
R1 = Manifold Block, Sing...
I34RS1R2JP00000
I34RS1R2JP00000
R2 = Manifold Block, Doub...
I34RS1R5JP00000
I34RS1R5JP00000
R5 = Manifold Block, Sing...
I34RS1R6JP00000
I34RS1R6JP00000
R6 = Manifold Block, Doub...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성