ASNT82-12-1 - Triple Convoluted Air Bellows
ASCO Numatics
In Motion
Air Bellows
Triple Convoluted
Powered by
CAD모델 선택
{numatics/in_motion/air_bellows/triple_convoluted/asnt82_12_1.prj},{NB=ASNT82-12-1(4.4)},{HEIGHT=4.40000},{MH1=4.4},{MH2=21.3},{FR1=10100},{FR2=3100},{H1=0.6},{D1=11.30},{D2=14.96},{D3=15.94},{B=6.25},{A=},{MH=3/8-16 UNC},{PN=0.3750},{PK=0.3070},{PD=0.6250},{INVALID=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model Number
ⁿ/ₐ
MH1
Min. Height
[인치]
MH2
Max Height
[인치]
FR1
Force at Min. Height (80 psi)
[lbs.]
FR2
Force at Max. Height (80 psi)
[lbs.]
D1
Diameter of Base
[인치]
D2
Maximum Diameter
[인치]
D3
Installation space needed
[인치]
B
Holes Distance
[인치]
MH
Mounting Holes
ⁿ/ₐ
ASNT82-12-1
ASNT82-12-1
4.4
21.3
10100
3100
11.30
14.96
15.94
6.25
3/8-16 UNC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성