카탈로그: OILES CORPORATION
생성됨: 11.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
OILES CORPORATION
Pillow type units - 80UP
OILES CORPORATION
Plastic Bearings
Oiles Pillow 80
Powered by
CAD모델 선택
{oiles/plastic_bearings/oiles_pillow_80/pillow_type_units_80up.prj},{NB=80UP-10},{ORDERNO=80UP-10},{ID=10},{IDT=+0.083/+0.025},{A=53},{B=16},{W=11},{H=11},{UH=22},{P=36},{S1=5.5},{S2=6.0},{AA=8},{BS=M5},{TT=45{30}},{CAU=Please refer to catalog about detail.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
ID
Inner Diameter
[mm]
IDT
Inner Diameter Tolerance
[mm]
A
a
[mm]
B
b
[mm]
W
w
[mm]
H
h
[mm]
UH
Unit Height
[mm]
P
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
AA
Allowable Alignment Angle
[°]
BS
Bolt Size
[mm]
TT
Allowable tightening torque
[N・m {kgf・m}]
CAU
Caution
ⁿ/ₐ
80UP-06
80UP-06
6
+0.068/+0.020
39
12
7
7
14
26
4.5
5.0
13
M4
20{10}
Please refer to catalog a...
80UP-08
80UP-08
8
+0.083/+0.025
45
15
10
9
18
30
4.5
5.0
10
M4
30{20}
Please refer to catalog a...
80UP-10
80UP-10
10
+0.083/+0.025
53
16
11
11
22
36
5.5
6.0
8
M5
45{30}
Please refer to catalog a...
80UP-12
80UP-12
12
+0.102/+0.032
60
18
13
13
26
42
6.5
7.0
7
M6
75{50}
Please refer to catalog a...
80UP-15
80UP-15
15
+0.102/+0.032
67
21
16
15
30
48
6.5
7.5
6
M6
90{60}
Please refer to catalog a...
80UP-17
80UP-17
17
+0.124/+0.040
80
24
18
17
34
56
8.5
9.5
11
M8
120{75}
Please refer to catalog a...
80UP-20
80UP-20
20
+0.124/+0.040
88
26
20
19
38
63
8.5
10.0
9
M8
150{90}
Please refer to catalog a...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성