카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
WJJLO O-Lok - Bulkhead run tee
Parker
PARKER O-Lok ® Plus
Bulkhead unions
Powered by
CAD모델 선택
{parker/j/02/wjjlo_asmtab.prj},{NB=O-Lok L-Schottstutzen 10WJJLOWLNLS (13.2)},{IDNR=},{ZFACTOR=1.400},{ZOOM=1.000},{ERMETO=10WJJLOWLNLS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{ROHRAD=14, 15, 16},{ROHRADZ=5/8},{T=1-14},{POS=13.2},{NDR=1.0000},{KDA=0.9132},{TV=UNS},{D=13.000},{JJ=27.000},{R=35.000},{S=63.000},{SS=2.000},{W=25.000},{WW=41.000},{L2A=11.500},{BGM=36.000},{LGM=10.500},{SSOLOK=1.780},{PT=0.300},{T11=13.200},{PPATH=assemblies/wjjlo_asmtpl.prj},{WEIGHT=9999.99999},{ERMETO2=10WJJLOWLNLS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
ROHRAD
Tube O.D.
[mm]
ROHRADZ
Tube O.D.
[Zoll]
T
Thread UN/UNF-2A
ⁿ/ₐ
D
Bore
[mm]
JJ
HEX Body
[mm]
R
Length
[mm]
S
Length
[mm]
SS
Width
[mm]
W
Collar diameter
[mm]
WW
Length
[mm]
O-Lok Bulkhead run tee 4W...
4WJJLOWLNLS
Steel
6
1/4
9/16-18
5.000
14.000
23.000
46.000
2.000
14.000
32.000
O-Lok Bulkhead run tee 6W...
6WJJLOWLNLS
Steel
8, 10
5/16, 3/8
11/16-16
7.000
19.000
26.000
52.000
2.000
18.000
34.000
O-Lok Bulkhead run tee 8W...
8WJJLOWLNLS
Steel
12
1/2
13/16-16
10.000
19.000
29.000
55.000
2.000
21.000
36.000
O-Lok Bulkhead run tee 10...
10WJJLOWLNLS
Steel
14, 15, 16
5/8
1-14
13.000
27.000
35.000
63.000
2.000
25.000
41.000
O-Lok Bulkhead run tee 12...
12WJJLOWLNLS
Steel
18, 20
3/4
1 3/16-12
16.000
30.000
39.000
67.000
2.000
30.000
42.000
O-Lok Bulkhead run tee 16...
16WJJLOWLNLS
Steel
22, 25
1
1 7/16-12
21.000
37.000
42.000
71.000
2.000
37.000
42.000
O-Lok Bulkhead run tee 20...
20WJJLOWLNLS
Steel
28, 30, 32
1 1/4
1 11/16-12
26.000
41.000
45.000
75.000
2.000
43.000
42.000
O-Lok Bulkhead run tee 24...
24WJJLOWLNLS
Steel
35, 38
1 1/2
2-12
32.000
48.000
50.000
80.000
2.000
51.000
42.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성