카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
CC87OMLO O-Lok - Extended male stud elbow
Parker
PARKER O-Lok ® Plus
Tube to metric ISO6149-2 Thread
Powered by
CAD모델 선택
{parker/j/05/cc87omlo.prj},{NB=O-Lok 90 Grad Winkeleinschraubstutzen mit langem Schaft 8M18CC87OMLOS},{IDNR=},{ZFACTOR=1.100},{ZOOM=0.900},{ERMETO=8M18CC87OMLOS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{ROHRAD=12},{ROHRADZ=1/2},{M=M18x1,5},{NDR87=18},{P87=1.5},{D=13/16-16},{NDR=20.6375},{KDA=18.7452},{TTYP=16UN},{D1=10.000},{D20=9.000},{L7=28.000},{L29=75.000},{L30=61.000},{S2=19.000},{S3=24.000},{L2A=13.000},{SS=1.780},{LZ=29.000},{L1Z=10.500},{DF=15.650},{LF=4.500},{LKM=10.500},{LS=1.000},{DS=25.600},{SS2=2.100},{PT=0.300},{WEIGHT=0.27500},{ERMETO2=8M18CC87OMLOS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
ROHRAD
Tube O.D.
[mm]
ROHRADZ
Tube O.D.
[Zoll]
M
Thread metric
ⁿ/ₐ
D
Thread UN/UNF-2A
ⁿ/ₐ
D1
Bore 1
[mm]
D20
Bore 2
[mm]
L7
Length Body
[mm]
L29
Length
[mm]
L30
Distance
[mm]
S2
HEX Body
[mm]
S3
HEX locknut
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
O-Lok Extended male stud ...
4M12CC87OMLOS
Steel
6
1/4
M12x1,5
9/16-18
5.000
4.000
21.000
56.000
45.000
14.000
17.000
9999.99999
O-Lok Extended male stud ...
6M14CC87OMLOS
Steel
8, 10
5/16, 3/8
M14x1,5
11/16-16
7.000
6.000
25.000
56.000
45.000
17.000
19.000
9999.99999
O-Lok Extended male stud ...
6M16CC87OMLOS
Steel
8, 10
5/16, 3/8
M16x1,5
11/16-16
7.000
7.000
25.000
67.000
56.000
17.000
22.000
9999.99999
O-Lok Extended male stud ...
8M18CC87OMLOS
Steel
12
1/2
M18x1,5
13/16-16
10.000
9.000
28.000
75.000
61.000
19.000
24.000
0.27500
O-Lok Extended male stud ...
8M22CC87OMLOS
Steel
12
1/2
M22x1,5
13/16-16
10.000
12.000
31.000
88.000
73.000
27.000
27.000
9999.99999
O-Lok Extended male stud ...
10M22CC87OMLOS
Steel
14, 15, 16
5/8
M22x1,5
1-14
13.000
12.000
34.000
88.000
73.000
27.000
27.000
0.43700
O-Lok Extended male stud ...
12M27CC87OMLOS
Steel
18, 20
3/4
M27x2
1 3/16-12
16.000
15.000
38.000
101.000
82.000
27.000
32.000
0.73550
O-Lok Extended male stud ...
16M33CC87OMLOS
Steel
22, 25
1
M33x2
1 7/16-12
21.000
20.000
42.000
115.000
95.000
36.000
41.000
9999.99999
O-Lok Extended male stud ...
20M42CC87OMLOS
Steel
28, 30, 32
1 1/4
M42x2
1 11/16-12
26.000
26.000
45.000
127.000
107.000
41.000
50.000
9999.99999
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성