카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
TT8ML O-Lok - Test point connection
Parker
PARKER O-Lok ® Plus
Test point & gauge adapters
Powered by
CAD모델 선택
{parker/j/11/tt8ml.prj},{NB=O-Lok Messanschlussadapter 24TT8LS},{IDNR=},{ZFACTOR=1.200},{ZOOM=0.800},{ZFACTORB=0.900},{ZOOMB=0.600},{ERMETO=24TT8LS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{T=},{NDRT=0.0000},{TTYP=-},{T8=M10x1},{NDRT8=10.000},{D1=48.000},{H=0.000},{H1=0.000},{L1=16},{FORM=B},{AUSF=0.000},{L1A=0.000},{DKA=0.000},{LKA=0.000},{DSA=0.000},{LSKA=0.000},{DA=0.000},{L1B=16.000},{LKB=7.000},{DSB=43.500},{DB=6.000},{LM=0.000},{LMIP=0.000},{PTL=0.500},{WEIGHT=0.19294},{ERMETO2=24TT8LS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
T
Thread UN/UNF-2B
ⁿ/ₐ
T8
Thread BSPP
ⁿ/ₐ
D1
Collar
[mm]
H
HEX Nut
[mm]
H1
HEX Body
[mm]
L1
Overall length w/o nut
[mm]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
O-Lok Test point connecti...
4TT8MLS
Steel
9/16-18
M10x1
0.000
17.000
19.000
37
A
0.06800
O-Lok Test point connecti...
6TT8MLS
Steel
11/16-16
M10x1
0.000
22.000
19.000
39
A
0.08300
O-Lok Test point connecti...
8TT8MLS
Steel
13/16-16
M10x1
0.000
24.000
19.000
43
A
0.07470
O-Lok Test point connecti...
10TT8LS
Steel
M10x1
23.000
0.000
0.000
16
B
0.04046
O-Lok Test point connecti...
12TT8LS
Steel
M10x1
28.000
0.000
0.000
16
B
0.05955
O-Lok Test point connecti...
16TT8LS
Steel
M10x1
34.000
0.000
0.000
16
B
0.08489
O-Lok Test point connecti...
20TT8LS
Steel
M10x1
41.000
0.000
0.000
16
B
0.13290
O-Lok Test point connecti...
24TT8LS
Steel
M10x1
48.000
0.000
0.000
16
B
0.19294
O-Lok Test point connecti...
4TT8MLSS
Stainless Steel
9/16-18
M10x1
0.000
17.000
19.000
37
A
0.06800
O-Lok Test point connecti...
6TT8MLSS
Stainless Steel
11/16-16
M10x1
0.000
22.000
19.000
39
A
0.08300
O-Lok Test point connecti...
8TT8MLSS
Stainless Steel
13/16-16
M10x1
0.000
24.000
19.000
43
A
0.07470
O-Lok Test point connecti...
10TT8MLSS
Stainless Steel
M10x1
23.000
0.000
0.000
16
B
9999.99999
O-Lok Test point connecti...
12TT8MLSS
Stainless Steel
M10x1
28.000
0.000
0.000
16
B
9999.99999
O-Lok Test point connecti...
16TT8MLSS
Stainless Steel
M10x1
34.000
0.000
0.000
16
B
9999.99999
O-Lok Test point connecti...
20TT8MLSS
Stainless Steel
M10x1
41.000
0.000
0.000
16
B
9999.99999
O-Lok Test point connecti...
24TT8MLSS
Stainless Steel
M10x1
48.000
0.000
0.000
16
B
9999.99999
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성