카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
Metric male threads - ISO 6149
Parker
PARKER O-Lok ® Plus
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{parker/j/15/or_6149.prj},{NB=6-354-N552-9},{ERMETO=6-354-N552-9},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=NBR},{GEW=M48x2},{OR=46.70 x 2.80},{ID=46.700},{RS=2.800},{WEIGHT=9999.99999},{ERMETO2=6-354-N552-9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
GEW
Thread metric
ⁿ/ₐ
OR
O-ring ID x section
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
6-345-N552-9
6-345-N552-9
NBR
M10x1
8.20 x 1.50
0.00010
6-346-N552-9
6-346-N552-9
NBR
M12x1.5
9.40 x 2.10
0.00020
6-347-N552-9
6-347-N552-9
NBR
M14x1.5
11.40 x 2.10
0.00010
6-348-N552-9
6-348-N552-9
NBR
M16x1.5
13.40 x 2.10
0.00030
6-349-N552-9
6-349-N552-9
NBR
M18x1.5
15.40 x 2.10
0.00204
6-350-N552-9
6-350-N552-9
NBR
M22x1.5
19.40 x 2.10
0.00029
6-351-N552-9
6-351-N552-9
NBR
M27x2
23.70 x 2.80
0.00075
6-352-N552-9
6-352-N552-9
NBR
M33x2
29.70 x 2.80
0.00100
6-353-N552-9
6-353-N552-9
NBR
M42x2
38.70 x 2.80
0.00001
6-354-N552-9
6-354-N552-9
NBR
M48x2
46.70 x 2.80
9999.99999
6-345-V894-9
6-345-V894-9
FKM
M10x1
8.20 x 1.50
0.00018
6-346-V894-9
6-346-V894-9
FKM
M12x1.5
9.40 x 2.10
0.00032
6-347-V894-9
6-347-V894-9
FKM
M14x1.5
11.40 x 2.10
0.00040
6-348-V894-9
6-348-V894-9
FKM
M16x1.5
13.40 x 2.10
0.00049
6-349-V894-9
6-349-V894-9
FKM
M18x1.5
15.40 x 2.10
0.00052
6-350-V894-9
6-350-V894-9
FKM
M22x1.5
19.40 x 2.10
0.00085
6-351-V894-9
6-351-V894-9
FKM
M27x2
23.70 x 2.80
0.00110
6-352-V894-9
6-352-V894-9
FKM
M33x2
29.70 x 2.80
0.00140
6-353-V894-9
6-353-V894-9
FKM
M42x2
38.70 x 2.80
0.00229
6-354-V894-9
6-354-V894-9
FKM
M48x2
46.70 x 2.80
9999.99999
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성