카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
BFW-GI EO - Gear pump flange 90° elbow
Parker
ERMETO High Pressure Hydraulic Flanges
Gear pump flanges
Powered by
CAD모델 선택
{parker/m_flansche/06m_zahnrad_fl/bfw_gi.prj},{NB=EO Zahnradpumpenflansche 90 Winkel BFW-GI12/LK40CF},{ERMETO=BFW-GI12/LK40CF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, chrom6-frei},{LK=40},{T1=G1/2},{NDMT1=20.955},{KDMT1=18.631},{D1=13},{L1=45},{L2=8},{L3=24.0},{L4=6.0},{LX=28.2},{DB=6.5},{DD1=10},{S=M6x20},{SS=M6x40},{ORING=25.07x2.62},{ID=25.070},{RS=2.620},{WEIGHT=0.29910},{PNA3C=250},{L5=15.0},{L6=18.0},{L7=0.5},{L8=23.000},{R1=13.5},{R2=36.0},{ERMETO2=BFW-GI12/LK40CF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
LK
Socket screw bolt circle
[mm]
T1
Thread
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L1
Width
[mm]
L2
Width
[mm]
L3
Width
[mm]
LX
Width
[mm]
DB
Diameter
[mm]
S
Screws 2 pieces (metr.)
ⁿ/ₐ
SS
Screws 2 pieces (metr.)
ⁿ/ₐ
ORING
O-Ring
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
EO Gear pump flange 90° e...
BFW-GI38/LK35CF
Steel, zinc plated, chrom...
35
G3/8
10
40
8
20.0
24.8
6.5
M6x20
M6x35
18.72x2.62
0.28000
EO Gear pump flange 90° e...
BFW-GI12/LK35CF
Steel, zinc plated, chrom...
35
G1/2
13
40
8
20.0
24.8
6.5
M6x20
M6x35
18.72x2.62
0.26000
EO Gear pump flange 90° e...
BFW-GI38/LK40CF
Steel, zinc plated, chrom...
40
G3/8
10
45
8
24.0
28.2
6.5
M6x20
M6x40
25.07x2.62
9999.99999
EO Gear pump flange 90° e...
BFW-GI12/LK40CF
Steel, zinc plated, chrom...
40
G1/2
13
45
8
24.0
28.2
6.5
M6x20
M6x40
25.07x2.62
0.29910
EO Gear pump flange 90° e...
BFW-GI34/LK40CF
Steel, zinc plated, chrom...
40
G3/4
17
45
8
24.0
28.2
6.5
M6x20
M6x40
25.07x2.62
9999.99999
EO Gear pump flange 90° e...
BFW-GI12/LK55CF
Steel, zinc plated, chrom...
55
G1/2
13
46
12
24.0
38.8
8.5
M8x25
M8x45
31.42x2.62
9999.99999
EO Gear pump flange 90° e...
BFW-GI34/LK55CF
Steel, zinc plated, chrom...
55
G3/4
17
49
12
31.0
38.8
8.5
M8x25
M8x60
31.42x2.62
0.70000
EO Gear pump flange 90° e...
BFW-GI1/LK55CF
Steel, zinc plated, chrom...
55
G1
22
50
12
40.0
38.8
8.5
M8x25
M8x70
31.42x2.62
9999.99999
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성