카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
PWDA EO - Gear pump flange 90° elbow 3 holes aluminium
Parker
ERMETO High Pressure Hydraulic Flanges
Gear pump flanges
Powered by
CAD모델 선택
{parker/m_flansche/06m_zahnrad_fl/pwda.prj},{NB=EO Zahnradpumpenflansche 3 Loch 90 Winkel - Aluminium PWDA-1/12A(15)},{ERMETO=PWDA-1/12A},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Aluminium},{PG=1.0},{LK=30},{T1=G1/2},{NDMT1=20.955},{KDMT1=18.631},{D1=12.5},{L1=31},{L2=18.0},{L3=26},{L4=34},{LX=30},{LY=15},{LYY=15.0},{DB=6.5},{SCM=M 6x35},{S2=5.000},{T=3.000},{K2=6.000},{DD1=10.000},{NDMS=6.000},{KDMS=4.773},{ORING=15.88x2.62},{ID=15.880},{RS=2.620},{WEIGHT=9999.99999},{PNA=180},{ERMETO2=PWDA-1/12A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
PG
Pump size
ⁿ/ₐ
LK
Socket screw bolt circle
[mm]
T1
Thread
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L1
Width
[mm]
L2
Width
[mm]
L3
Width
[mm]
L4
Width
[mm]
LX
Width
[mm]
DB
Diameter
[mm]
SCM
Screws (metr.)
[mm]
ORING
O-Ring
ⁿ/ₐ
EO Zahnradpumpenflansche ...
PWDA-05/38A
Aluminium
0.5
26
G3/8
10.0
31
18.0
25
31
26
5.5
M 5x35
14x1.78
EO Zahnradpumpenflansche ...
PWDA-05/12A
Aluminium
0.5
26
G1/2
10.0
31
18.0
25
31
26
5.5
M 5x35
14x1.78
EO Zahnradpumpenflansche ...
PWDA-1/38A
Aluminium
1.0
30
G3/8
12.5
31
18.0
26
34
30
6.5
M 6x35
15.88x2.62
EO Zahnradpumpenflansche ...
PWDA-1/12A
Aluminium
1.0
30
G1/2
12.5
31
18.0
26
34
30
6.5
M 6x35
15.88x2.62
EO Zahnradpumpenflansche ...
PWDA-2/12A
Aluminium
2.0
40
G1/2
18.0
40
21.5
31
42
40
8.5
M 8x45
22.22x2.62
EO Zahnradpumpenflansche ...
PWDA-2/34A
Aluminium
2.0
40
G3/4
18.0
40
21.5
31
42
40
8.5
M 8x45
22.22x2.62
EO Zahnradpumpenflansche ...
PWDA-3/34A
Aluminium
3.0*
56
G3/4
24.5
46
26.0
42
49
56
11.0
M10x60
29.75x3.53
EO Zahnradpumpenflansche ...
PWDA-3/100A
Aluminium
3.0*
56
G1
24.5
46
26.0
42
49
56
11.0
M10x60
29.75x3.53
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성