카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
F37 - Flare flange | SAE 1000/ISO 6162-1 footprint
Parker
Parflange® F37
1000 PSI
Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{parker/parflange_f37/1000psi/flanges/f37_flare_flange_1000psi.prj},{NB=F37 -Bördelflansch F37-180-CFX},{ERMETO=F37-180-CFX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=5},{A=92.1},{B=152.4},{DA=0.000},{D2=0.000},{G=181},{H=184.15},{M=186},{N=184},{O=185},{L=39},{SRA=4},{R1=15.5},{R2=90.5},{D4=154},{D3=141},{D140=17},{D125=10.0},{WEIGHT=3.26000},{ZOOM=1.050},{ZFACTOR=1.400},{PN=70},{V=1.000},{ERMETO2=F37-180-CFX}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
BAU
Size
[인치]
A
Width
[mm]
B
Height
[mm]
DA
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
G
Width
[mm]
H
Lenght
[mm]
M
Width
[mm]
N
Width
[mm]
O
Width
[mm]
L
Width
[mm]
SRA
Bolts/pc.
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
PN
Pressure
[bar]
F37 -Flare flange F37-124...
F37-124-CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1 1/2
35.7
69.9
0.000
0.000
83
93.75
90
85
96
25
4
0.56320
70
F37 -Flare flange F37-132...
F37-132-CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
2
42.9
77.8
0.000
0.000
97
101.60
102
99
104
33
4
0.84533
70
F37 -Flare flange F37-140...
F37-140-CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
2 1/2
50.8
88.9
0.000
0.000
109
114.30
114
111
117
44
4
1.13426
70
F37 -Flare flange F37-148...
F37-148-CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
3
61.9
106.4
0.000
0.000
131
135.50
136
133
137
50
4
1.58667
70
F37 -Flare flange F37-156...
F37-156-CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
3 1/2
69.9
120.7
0.000
0.000
140
152.40
148
142
155
30
4
1.87126
70
F37 -Flare flange F37-164...
F37-164-CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
4
77.8
130.2
0.000
0.000
152
161.95
160
155
164
39
4
2.68440
70
F37 -Flare flange F37-180...
F37-180-CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
5
92.1
152.4
0.000
0.000
181
184.15
186
184
185
39
4
3.26000
70
F37 -Flare flange F37-196...
F37-196-CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
6
0.0
0.0
236.000
208.000
0
0.00
0
0
0
39
6
5.63000
50
F37 -Flare flange F37-124...
F37-124-SSX
Stainless Steel
1 1/2
35.7
69.9
0.000
0.000
83
93.75
90
85
96
25
4
0.49600
70
F37 -Flare flange F37-132...
F37-132-SSX
Stainless Steel
2
42.9
77.8
0.000
0.000
97
101.60
102
99
104
33
4
0.81750
70
F37 -Flare flange F37-140...
F37-140-SSX
Stainless Steel
2 1/2
50.8
88.9
0.000
0.000
109
114.30
114
111
117
44
4
1.10400
70
F37 -Flare flange F37-148...
F37-148-SSX
Stainless Steel
3
61.9
106.4
0.000
0.000
131
135.50
136
133
137
50
4
1.63300
70
F37 -Flare flange F37-156...
F37-156-SSX
Stainless Steel
3 1/2
69.9
120.7
0.000
0.000
140
152.40
148
142
155
30
4
1.98900
70
F37 -Flare flange F37-164...
F37-164-SSX
Stainless Steel
4
77.8
130.2
0.000
0.000
152
161.95
160
155
164
39
4
2.63300
70
F37 -Flare flange F37-180...
F37-180-SSX
Stainless Steel
5
92.1
152.4
0.000
0.000
181
184.15
186
184
185
39
4
3.32630
70
F37 -Flare flange F37-196...
F37-196-SSX
Stainless Steel
6
0.0
0.0
236.000
208.000
0
0.00
0
0
0
39
6
5.63900
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성