카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
AO - Adapter bonded seal to F37 seal/O-Ring | SAE 3000/ISO 6162-1 | SAE 6000/ISO 6162-2
Parker
Parflange® F37
3000 PSI
Components
Powered by
CAD모델 선택
{parker/parflange_f37/3000psi/components/ao_adapter_verbunddichtung.prj},{NB=AO-Adapter Verbunddichtung zu F37 Dichtung/O-Ring AO48CFX},{ERMETO=AO48CFX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=3},{L=7},{WEIGHT=0.20350},{ZOOM=1.050},{ZFACTOR=1.400},{D1=102.000},{D2=72.000},{BT=1.100},{BS=92.000},{ERMETO2=AO48CFX}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
BAU
Series
[인치]
L
Width
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
AO-Adapter Verbunddichtun...
AO08CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1/2
5
0.01370
AO-Adapter Verbunddichtun...
AO12CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
3/4
5
0.02270
AO-Adapter Verbunddichtun...
AO16CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1
7
0.05820
AO-Adapter Verbunddichtun...
AO20CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1 1/4
7
0.06180
AO-Adapter Verbunddichtun...
AO24CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1 1/2
7
0.08150
AO-Adapter Verbunddichtun...
AO32CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
2
7
0.09720
AO-Adapter Verbunddichtun...
AO40CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
2 1/2
7
0.13380
AO-Adapter Verbunddichtun...
AO48CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
3
7
0.20350
AO-Adapter Verbunddichtun...
AO08SSX
Stainless Steel
1/2
5
0.02000
AO-Adapter Verbunddichtun...
AO12SSX
Stainless Steel
3/4
5
0.08170
AO-Adapter Verbunddichtun...
AO16SSX
Stainless Steel
1
7
0.05870
AO-Adapter Verbunddichtun...
AO20SSX
Stainless Steel
1 1/4
7
0.06370
AO-Adapter Verbunddichtun...
AO24SSX
Stainless Steel
1 1/2
7
0.08170
AO-Adapter Verbunddichtun...
AO32SSX
Stainless Steel
2
7
0.09710
AO-Adapter Verbunddichtun...
AO40SSX
Stainless Steel
2 1/2
7
0.13500
AO-Adapter Verbunddichtun...
AO48SSX
Stainless Steel
3
7
0.20500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성