카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
PSC - Pipe seal carrier | SAE 3000/ISO 6162-1 | SAE 6000/ISO 6162-2 footprint
Parker
Parflange® F37
3000 PSI
Components
Powered by
CAD모델 선택
{parker/parflange_f37/3000psi/components/psc_rohr_dichtringtraeger.prj},{NB=PSC - Rohr Dichtringtraeger PSC48-97X12VCFX},{ERMETO=PSC48-97X12VCFX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{RG=97X12},{BAU=3},{D1=73},{L=15.0},{FD=210},{R=0.300},{WEIGHT=0.51000},{ZOOM=0.750},{ZFACTOR=1.000},{D2=24.000},{D3=103.000},{D4=98.000},{D5=85.000},{D6=77.800},{L1=10.000},{L2=2.000},{ERMETO2=PSC48-97X12VCFX}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
RG
Pipe size
ⁿ/ₐ
BAU
Size
[인치]
D1
Diameter
[mm]
L
Width
[mm]
FD
Flange pressure
[bar]
WEIGHT
Weight
[kg]
PSC - Pipe seal carrier P...
PSC32-66X8.5VCFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
66X8,5
2
49
10.0
210
0.16020
PSC - Pipe seal carrier P...
PSC40-80X10VCFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
80X10
2 1/2
60
15.0
210
0.34000
PSC - Pipe seal carrier P...
PSC48-97X12VCFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
97X12
3
73
15.0
210
0.51000
PSC - Pipe seal carrier P...
PSC32-66X8.5VSSX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
66X8,5
2
49
10.0
210
0.16020
PSC - Pipe seal carrier P...
PSC40-80X10VSSX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
80X10
2 1/2
60
15.0
210
0.33000
PSC - Pipe seal carrier P...
PSC48-97X12VSSX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
97X12
3
73
15.0
210
0.54000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성