카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
R - Retaining ring | SAE 3000/ISO 6162-1 | SAE 6000/ISO 6162-2
Parker
Parflange® F37
3000 PSI
Components
Powered by
CAD모델 선택
{parker/parflange_f37/3000psi/components/r_haltering.prj},{NB=R - Haltering R20X},{ERMETO=R20X},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BAU=1 1/4},{ZOOM=0.120},{ZFACTOR=0.160},{D=41.3},{S=5.0},{R=46X8.0},{WEIGHT=0.01840},{ERMETO2=R20X}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
BAU
Size
[인치]
D
Diameter
[mm]
S
Diameter
[mm]
R
Tube
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
R - Retaining ring R08X
R08X
Stainless Steel
1/2
22.3
4.0
26X6.0
0.00640
R - Retaining ring R12X
R12X
Stainless Steel
3/4
32.3
4.0
36X8.0
0.00880
R - Retaining ring R16X
R16X
Stainless Steel
1
34.3
5.0
39X7.5
0.01530
R - Retaining ring R20X
R20X
Stainless Steel
1 1/4
41.3
5.0
46X8.0
0.01840
R - Retaining ring R24X
R24X
Stainless Steel
1 1/2
51.3
5.0
56X8.5
0.02230
R - Retaining ring R32X
R32X
Stainless Steel
2
61.3
5.0
66X8.5
0.02670
R - Retaining ring R40X
R40X
Stainless Steel
2 1/2
75.3
5.0
80X10.0
0.03260
R - Retaining ring R48X
R48X
Stainless Steel
3
91.3
6.0
97X12.0
0.05490
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성