카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
LF - Winkelflansch | SAE 3000/ISO 6162-1 | SAE 6000/ISO 6162-2
Parker
Parflange® F37
3000 PSI
Tube to Tube
Powered by
CAD모델 선택
{parker/parflange_f37/3000psi/tubetotube/lf_winkelflansch.prj},{NB=LF - Winkelflansch LF48CFX},{ERMETO=LF48CFX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=3},{D=73},{L=160},{WEIGHT=11.46000},{ZOOM=2.100},{ZFACTOR=2.800},{L1=160.000},{L2=98.000},{L3=1.100},{L4=12.000},{L5=21.125},{W=31.000},{R1=3.100},{B1=50.000},{B=112.000},{H=112.000},{R2=15.000},{D1=97.000},{D2=97.200},{L6=15.098},{D3=91.000},{D4=73.000},{ERMETO2=LF48CFX}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
BAU
Size
[인치]
D
Width
[mm]
L
Width
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
LF - Elbow flange LF08CFX
LF08CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1/2
14
70
0.50000
LF - Elbow flange LF12CFX
LF12CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
3/4
20
80
1.06630
LF - Elbow flange LF16CFX
LF16CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1
24
85
1.32800
LF - Elbow flange LF20CFX
LF20CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1 1/4
30
90
1.69200
LF - Elbow flange LF24CFX
LF24CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1 1/2
39
100
2.56940
LF - Elbow flange LF32CFX
LF32CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
2
49
110
4.05800
LF - Elbow flange LF40CFX
LF40CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
2 1/2
60
140
5.79000
LF - Elbow flange LF48CFX
LF48CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
3
73
160
11.46000
LF - Elbow flange LF08SSX
LF08SSX
Stainless Steel
1/2
14
70
0.55000
LF - Elbow flange LF12SSX
LF12SSX
Stainless Steel
3/4
20
80
1.32000
LF - Elbow flange LF16SSX
LF16SSX
Stainless Steel
1
24
85
1.32000
LF - Elbow flange LF20SSX
LF20SSX
Stainless Steel
1 1/4
30
90
1.76000
LF - Elbow flange LF24SSX
LF24SSX
Stainless Steel
1 1/2
39
100
2.90000
LF - Elbow flange LF32SSX
LF32SSX
Stainless Steel
2
49
110
4.40100
LF - Elbow flange LF40SSX
LF40SSX
Stainless Steel
2 1/2
60
140
5.79000
LF - Elbow flange LF48SSX
LF48SSX
Stainless Steel
3
73
160
10.76000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성