카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
MAV-MA3 - Test Point pressure gauge connector with threaded connection M 16x2
Parker
PARKER SensoControl ® Test Points
Test point with threaded connection M 16x2
Powered by
CAD모델 선택
{parker/q/02/mav_ma3.prj},{NB=Messkupplung Manometer-Anschluss mit Schraubkupplung M16x2 MAV1/4MA3CF},{IDNR=},{ZFACTOR=1.000},{ZOOM=0.700},{ERMETO=MAV1/4MA3CF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{T1=G1/4},{NDT1=13.157},{KDT1=11.445},{L1=54.000},{L2MAX=12.000},{S1=19.000},{S2=19.000},{L=48.000},{L2=12.000},{PTL=0.300},{WEIGHT=0.08000},{ERMETO2=MAV1/4MA3CF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
T1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Overall length
[mm]
L2MAX
Bulkhead width
[mm]
S1
HEX Body
[mm]
S2
HEX locknut
[mm]
L2
Bulkhead width
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
EO Test Point pressure ga...
MAV1/4MA3CF
Steel
G1/4
54.000
12.000
19.000
19.000
12.000
0.08000
EO Test Point pressure ga...
MAV1/2MA3CF
Steel
G1/2
64.000
12.000
27.000
19.000
12.000
0.13800
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성