OSP-PBG - OSPPBG 25-50
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Rodless pneumatic drive
OSP-PBG 25-50
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/pneuantrieb/basicguide/bg_asm.prj},{NB=PO-OSPPBG3200000000000000000 (00,0,00)},{MAXSTROKE=6000},{ZYL=32},{A=125.000},{AV=139.000},{B=25.500},{BV=39.500},{C=52.000},{DB=13.157},{E=36.000},{G1=6.000},{H=15.000},{I=11.500},{K=28.500},{L=12.000},{M=40.000},{O=59.000},{S=36.000},{V=27.000},{X=90.000},{Y1=6.000},{AA=168.000},{BB=150.000},{BW=20.500},{BX=2.500},{BY=44.000},{CA=0.000},{CB=2.000},{DD=50.000},{EC=58.000},{EE=48.000},{EN=5.500},{FA=56.000},{FB=76.000},{FF=72.000},{FQ=40.800},{FS=30.800},{FT=76.500},{GG=56.000},{JJ=120.000},{ZZ=12.000},{CF=66.500},{EM=0.000},{STROKE=0},{POS=0},{PISTON=0},{LA=0 = Standard},{SEALS=0},{SCREWS=0},{GREASE=0},{ENDCAPPOSITION=0},{COVER=0},{CONNECT1=0},{CONNECT2=0},{CONNECT6=0},{Z=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
SERIE
ⁿ/ₐ
MAXSTROKE
Maximum stroke length
[mm]
ZYL
Piston Diameter
[mm]
A
[mm]
AV
[mm]
B
[mm]
BV
[mm]
C
[mm]
DB
[mm]
E
[mm]
G
ⁿ/ₐ
G1
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
O
[mm]
Y
ⁿ/ₐ
S
[mm]
V
[mm]
X
[mm]
Y1
[mm]
AA
[mm]
BB
[mm]
BW
[mm]
BX
[mm]
BY
[mm]
CA
[mm]
CB
[mm]
DD
[mm]
EC
[mm]
EE
[mm]
EN
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
FF
[mm]
FQ
[mm]
FS
[mm]
FT
[mm]
GG
[mm]
JJ
[mm]
ZZ
[mm]
CF
[mm]
EM
[mm]
FH
[mm]
I1
[mm]
I2
[mm]
PO-OSPPBG2500000000000000...
OSPPBG25
6000
25
100.000
115.000
22.000
37.000
41.000
9.728
27.000
M5
5.000
15.000
9.000
17.500
0.000
32.000
47.000
M6
33.000
25.000
65.000
6.000
126.000
108.000
17.500
2.200
40.000
1.500
1.500
40.000
44.000
38.000
3.600
44.000
60.000
56.000
32.000
24.000
59.500
43.000
80.000
12.000
12.000
0.000
39.500
9.000
0.000
PO-OSPPBG3200000000000000...
OSPPBG32
6000
32
125.000
139.000
25.500
39.500
52.000
13.157
36.000
M6
6.000
15.000
11.500
28.500
12.000
40.000
59.000
M6
36.000
27.000
90.000
6.000
168.000
150.000
20.500
2.500
44.000
0.000
2.000
50.000
58.000
48.000
5.500
56.000
76.000
72.000
40.800
30.800
76.500
56.000
120.000
12.000
66.500
0.000
51.700
12.200
10.500
PO-OSPPBG4000000000000000...
OSPPBG40
6000
40
150.000
170.000
28.000
48.000
69.000
13.157
54.000
M6
6.000
15.000
12.000
34.500
12.000
47.000
72.000
M6
36.000
27.000
90.000
6.000
198.000
178.000
21.000
3.000
54.000
0.000
1.000
70.000
67.000
58.000
7.500
67.000
89.000
84.000
48.000
36.000
92.500
60.000
140.000
12.000
78.500
0.000
63.000
12.000
12.000
PO-OSPPBG5000000000000000...
OSPPBG50
6000
50
175.000
175.000
48.000
48.000
87.000
13.157
70.000
M6
6.000
15.000
14.500
43.500
12.000
54.000
86.000
M6
36.000
27.000
110.000
6.000
240.000
220.000
27.000
0.000
59.000
0.000
0.000
100.000
77.500
63.000
11.000
80.000
101.000
94.000
49.000
36.000
106.500
78.000
200.000
12.000
78.500
0.000
77.000
14.500
14.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성