Cylinder Series R032-063 ZYL - 32-63 mm
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Round cylinder
Cylinder series R 32-63mm - according to ISO 6432 and CETOP RP52P
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/rundzylinder/rund_32-100/rz2_asm.prj},{NB=HO-PA46445-0000 R5040/0000 Zylinder R5000 mit Magnet mit einst. Daempfung (HUB=0 POS=0 SX=1 SX1=0000021.50.94) Baugruppe},{ZYL=40.000},{A1=35.000},{BG=38.000},{BK=36.160},{C=34.000},{DG=12.000},{DK=9.819},{E=24.000},{F=16.000},{GG=13.157},{GK=12.301},{H=99.500},{H1=144.500},{J=12.000},{KG=10.000},{KK=8.773},{L1=181.500},{L2=156.500},{M=11.000},{N=24.000},{O=12.000},{P=42.000},{R=30.000},{S=43.000},{SW=14.000},{SW1=19.000},{M1=6.000},{D2=54.000},{B2=7.000},{GE=0.940},{B=M 38 x 1,5},{D=M 12},{G=G 1/4},{K=M 10 x 1},{NENN3=46445},{NENN4=46446},{NENN5=59140},{TYPE3=5040},{FORM=3},{STROKE=0},{POS=0},{SX=1},{SX1=0},{CONNECT1=0},{CONNECT2=0},{CONNECT3=0},{CONNECT4=0},{WEIGHT=0.94},{A2=21.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ZYL
Cylinder diameter
ⁿ/ₐ
A1
[mm]
B
Thread at front/rear covers
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
Piston rod thread
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
Piston rod diameter
[mm]
G
Air connection
ⁿ/ₐ
H
Length + stroke
[mm]
H1
Length + stroke
[mm]
J
[mm]
K
Mounting thread
ⁿ/ₐ
L1
R-Total length + stroke
[mm]
L2
RK-Total length + stroke
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
Tolerance h12
[mm]
S
Cylinder barrel diameter
[mm]
SW
Width across flats piston rod
[mm]
SW1
Width across flats piston rod nut
[mm]
PO-PA46443-0000 R5032/000...
32.000
30.000
M 30 x 1,5
28.000
M 10
20.000
12.000
G 1/8
90.500
128.500
11.000
M 8 x 1
160.500
138.500
9.500
21.000
10.000
33.000
25.000
35.000
10.000
17.000
PO-PA46445-0000 R5040/000...
40.000
35.000
M 38 x 1,5
34.000
M 12
24.000
16.000
G 1/4
99.500
144.500
12.000
M 10 x 1
181.500
156.500
11.000
24.000
12.000
42.000
30.000
43.000
14.000
19.000
PO-PA46447-0000 R5050/000...
50.000
38.000
M 45 x 1,5
44.000
M 16
32.000
20.000
G 1/4
109.500
159.500
13.000
M 12 x 1,5
205.500
179.500
11.000
27.000
14.000
52.000
35.000
54.000
17.000
24.000
PO-PA46449-0000 R5063/000...
63.000
38.000
M 45 x 1,5
45.000
M 16
32.000
20.000
G 3/8
116.500
167.500
13.500
M 14 x 1,5
215.500
186.500
12.500
28.000
16.000
62.000
35.000
67.000
17.000
24.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성