Type RE - Rear trunnion mounting
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Round cylinder
Cylinder series R 32-63mm - according to ISO 6432 and CETOP RP52P
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/rundzylinder/rund_32-100/schwenkzapfen_re.prj},{NB=HO-RE-40 PD 40395 Schwenkbefestigung},{ZYL=40.000},{B=9.000},{C4=28.000},{C5=30.000},{E5=54.000},{G=50.000},{H3=40.000},{K=45.100},{R=13.000},{S1=5.000},{X=75.000},{NENN=RE-40 PD 40395},{S3=7.500},{S4=9.500},{GG=13.157},{GK=12.301},{SW=17.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ZYL
Cylinder diameter
[mm]
B
Size of bore
[mm]
C4
[mm]
C5
[mm]
E5
[mm]
G
Width
[mm]
H3
[mm]
K
[mm]
R
[mm]
S1
Thickness
[mm]
X
[mm]
PO-RE-32 PD 40394 Rear tr...
32.000
6.600
20.000
24.000
45.000
40.000
35.000
36.100
12.000
4.000
60.000
PO-RE-40 PD 40395 Rear tr...
40.000
9.000
28.000
30.000
54.000
50.000
40.000
45.100
13.000
5.000
75.000
PO-RE-50 PD 40396 Rear tr...
50.000
9.000
36.000
34.000
59.000
54.000
45.000
55.100
14.000
6.000
89.000
PO-RE-63 PD 40397 Rear tr...
63.000
9.000
42.000
35.000
63.500
65.000
50.000
70.100
16.000
6.000
109.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성