카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
RCS - Slide retainer
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
RCS Slide retainer
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_materiale_plastiche/rcs/rcs.prj},{NB=RCS-10},{TYP=RCS},{COD=RCS-10},{A=38},{B=19},{C=16},{D=7},{E=31},{F=24.89},{F1=23.39},{G1=10},{G2=6.4},{H=5.7},{S=8},{T=7.00},{U=15.5},{V=8},{I=3.8},{SM1=3},{SM2=1.5},{RA=5.0},{RB=3},{RC=24.89},{RD=26.39},{X=3},{Y1=3.31},{Y2=4.28}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Height
[mm]
C
Width
[mm]
D
Length
[mm]
E
Length
[mm]
F
Length
[mm]
F1
Length
[mm]
G1
Diameter
[mm]
G2
Diameter
[mm]
H
Length
[mm]
S
Length
[mm]
T
Length
[mm]
U
Length
[mm]
V
Length
[mm]
I
Chamfer
[mm]
SM1
Chamfer
[mm]
SM2
Chamfer
[mm]
RA
Radius
[mm]
RB
Radius
[mm]
RC
Radius
[mm]
RD
Radius
[mm]
X
Length
[mm]
Y1
Length
[mm]
Y2
Length
[mm]
RCS-10
RCS
RCS-10
38
19
16
7
31
24.89
23.39
10
6.4
5.7
8
7.00
15.5
8
3.8
3
1.5
5.0
3
24.89
26.39
3
3.31
4.28
RCS-20
RCS
RCS-20
54
32
20
11
43
34.93
33.43
11
8.4
6.8
10
13.75
22.5
10
6.4
4
2.0
4.5
4
33.94
35.44
4
1.86
4.46
RCS-40
RCS
RCS-40
85
45
30
18
67
53.98
52.48
15
10.5
9.0
15
20.25
40.0
15
9.0
5
2.5
4.5
5
53.98
55.48
5
2.95
6.42
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성