카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
SLI-3 - Round slide retainer
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
SLI-3 Round slide retainer
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_materiale_plastiche/sli_3/sli_3_asmtab.prj},{NB=SLI-3},{TYP=SLI-3},{COD=SLI-3},{D1=12.65},{C=8.64},{D=3.8},{E=3.68},{F=7.49},{X=3.80},{Y=1.90},{KG=3.5},{PPATH=sli_3_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
KG
[kg]
SLI-3
SLI-3
SLI-3
12.65
8.64
3.8
3.68
7.49
3.80
1.90
3.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성