카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
D - Spacer and small tables
Pedrotti
Mould Bases
Selects Series
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/portastampi/selezione_della_serie_piastre/d.prj},{NB=D 396x496-77-Acciaio 1.1730 Rettificata Yes},{IDNR=},{TYP=396x496},{S=77},{SX=77,97,117},{MATX='Acciaio 1.1730','Acciaio 1.1730'},{MAT=Acciaio 1.1730},{PRA=2},{FT= Rettificata},{A=496},{B=336},{C=48},{D=274},{E=17},{F=150},{FX=150.000},{SM=2.0},{N=4},{IVAD=-},{IVADX=0},{TIP=22},{XL=-},{XLX=0.000},{XP=-},{XPX=0.000},{SMUSSI=Yes}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
FT
Fine treatment
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
ø
[mm]
F
[mm]
SM
[mm]
IVAD
[mm]
XL
[mm]
XP
[mm]
D 156x156-57
156x156
Grinded
156
76
28
82
11
-
2.0
-
-
-
D 156x196-57
156x196
Grinded
196
116
28
82
11
-
2.0
-
-
-
D 156x246-57
156x246
Grinded
246
166
28
82
11
-
2.0
-
-
-
D 156x296-57
156x296
Grinded
296
216
28
82
11
-
2.3
-
-
-
D 156x346-57
156x346
Grinded
346
266
28
82
11
-
2.3
-
-
-
D 196x196-57
196x196
Grinded
196
116
28
122
11
-
2.0
-
-
-
D 196x246-57
196x246
Grinded
246
166
28
122
11
-
2.0
-
-
-
D 196x296-57
196x296
Grinded
296
216
28
122
11
-
2.0
-
-
-
D 196x346-57
196x346
Grinded
346
266
28
122
11
-
2.0
-
-
-
D 196x396-57
196x396
Grinded
396
286
36
104
13
-
2.3
-
-
-
D 196x446-57
196x446
Grinded
446
336
36
104
13
130
2.3
-
-
-
D 246x246-57
246x246
Grinded
246
136
36
154
13
-
2.0
-
-
-
D 246x296-57
246x296
Grinded
296
186
36
154
13
-
2.0
-
-
-
D 246x346-57
246x346
Grinded
346
236
36
154
13
-
2.0
-
-
-
D 246x396-57
246x396
Grinded
396
286
36
154
13
-
2.0
-
-
-
D 246x446-57
246x446
Grinded
446
336
36
154
13
130
2.3
-
-
-
D 246x496-57
246x496
Grinded
496
386
36
154
13
150
2.3
-
-
-
D 296x296-57
296x296
Grinded
296
166
42
192
15
-
2.0
-
-
-
D 296x346-57
296x346
Grinded
346
216
42
192
15
-
2.0
-
-
-
D 296x396-57
296x396
Grinded
396
266
42
192
15
-
2.0
-
-
-
D 296x446-57
296x446
Grinded
446
316
42
192
15
130
2.0
-
-
-
D 296x496-57
296x496
Grinded
496
366
42
192
15
150
2.3
-
-
-
D 296x546-77
296x546
Grinded
546
416
42
192
15
150
2.3
-
-
-
D 346x346-77
346x346
Grinded
346
206
42
238
15
-
2.0
-
-
-
D 346x396-77
346x396
Grinded
396
256
42
238
15
-
2.0
-
-
-
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성