카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
PM - Movable plates
Pedrotti
Mould Bases
Selects Series
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/portastampi/selezione_della_serie_piastre/pm.prj},{NB=PM 296x496-26-Acciaio 1.1730RettificataYes},{IDNR=},{TYP=296x496},{S=26},{SX=26,36,46,56,66,76,96,116},{MAT=1},{FT=1},{A=496},{B=436},{E=296},{F=234},{D1=39},{D2=34},{SM=2.3},{T=7.5},{TIP=106},{SMUSSI=Yes}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
D1
ø
[mm]
D2
ø
[mm]
SM
[mm]
T
[mm]
PM 156x156-22(1)
156x156
156
120
156
110
27
22
2.0
5.5
PM 156x196-22(1)
156x196
196
160
156
110
27
22
2.0
5.5
PM 156x246-22(1)
156x246
246
210
156
110
27
22
2.0
5.5
PM 156x296-22(1)
156x296
296
260
156
110
27
22
2.3
5.5
PM 156x346-22(1)
156x346
346
310
156
110
27
22
2.3
5.5
PM 196x196-22(1)
196x196
196
160
196
150
27
22
2.0
5.5
PM 196x246-22(1)
196x246
246
210
196
150
27
22
2.0
5.5
PM 196x296-22(1)
196x296
296
260
196
150
27
22
2.0
5.5
PM 196x346-22(1)
196x346
346
310
196
150
27
22
2.0
5.5
PM 196x396-22(1)
196x396
396
346
196
140
33
28
2.3
6.5
PM 196x446-22(1)
196x446
446
396
196
140
33
28
2.3
6.5
PM 246x246-26(1)
246x246
246
196
246
190
33
28
2.0
6.5
PM 246x296-26(1)
246x296
296
246
246
190
33
28
2.0
6.5
PM 246x346-26(1)
246x346
346
296
246
190
33
28
2.0
6.5
PM 246x396-26(1)
246x396
396
346
246
190
33
28
2.0
6.5
PM 246x446-26(1)
246x446
446
396
246
190
33
28
2.3
6.5
PM 246x496-26(1)
246x496
496
446
246
190
33
28
2.3
6.5
PM 296x296-26(1)
296x296
296
236
296
234
39
34
3.0
7.5
PM 296x346-26(1)
296x346
346
286
296
234
39
34
3.0
7.5
PM 296x396-26(1)
296x396
396
336
296
234
39
34
3.0
7.5
PM 296x446-26(1)
296x446
446
386
296
234
39
34
3.0
7.5
PM 296x496-26(1)
296x496
496
436
296
234
39
34
2.3
7.5
PM 296x546-26(1)
296x546
546
486
296
234
39
34
2.3
7.5
PM 346x346-26(1)
346x346
346
286
346
280
39
34
3.0
7.5
PM 346x396-26(1)
346x396
396
336
346
280
39
34
3.0
7.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성