카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
TE-Z-S - Spacer and small tables
Pedrotti
Mould Bases
Selects Series
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/portastampi/selezione_della_serie_piastre/te_z_s.prj},{NB=TE-Z-S 396x596-22-Acciaio 1.1730RettificataYes},{IDNR=},{TYP=396x596},{S1=22},{S2=22},{MAT=Acciaio 1.1730},{MATX='Acciaio 1.1730','Acciaio 1.1730','Acciaio 1.2085','Acciaio 1.2085'},{FT=Rettificata},{A=596},{B=556},{E=268},{G=195},{GG=195},{N=2},{NDM=10.000},{KDM=8.376},{D3=11},{D4=17},{M=M10},{SM=2.8},{T1=11},{TIP=112},{L=25},{X=506},{Y=235},{NF=6},{VER=2},{SMUSSI=Yes}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
S2
Thickness
[mm]
FT
Fine treatment
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
M
ⁿ/ₐ
SM
[mm]
NF
Number of distancers holes
[mm]
TE-Z-S 156x156-12
156x156
12
Grinded
156
130
78
-
M8
2.0
4
TE-Z-S 156x196-12
156x196
12
Grinded
196
170
78
-
M8
2.0
4
TE-Z-S 156x246-12
156x246
12
Grinded
246
220
78
-
M8
2.0
4
TE-Z-S 156x296-12
156x296
12
Grinded
296
234
78
57
M8
2.3
4
TE-Z-S 156x346-12
156x346
12
Grinded
346
284
78
57
M8
2.3
4
TE-Z-S 196x196-12
196x196
12
Grinded
196
170
116
60
M8
2.0
4
TE-Z-S 196x246-12
196x246
12
Grinded
246
220
116
60
M8
2.0
4
TE-Z-S 196x296-12
196x296
12
Grinded
296
270
116
60
M8
2.0
4
TE-Z-S 196x346-12
196x346
12
Grinded
346
320
116
60
M8
2.0
4
TE-Z-S 196x396-16
196x396
16
Grinded
396
364
100
36
M8
2.3
6
TE-Z-S 196x446-16
196x446
16
Grinded
446
414
100
36
M8
2.3
6
TE-Z-S 246x246-12
246x246
12
Grinded
246
214
148
84
M8
2.0
4
TE-Z-S 246x296-12
246x296
12
Grinded
296
264
148
84
M8
2.0
4
TE-Z-S 246x346-12
246x346
12
Grinded
346
314
148
84
M8
2.0
4
TE-Z-S 246x396-12
246x396
12
Grinded
396
364
148
84
M8
2.0
6
TE-Z-S 246x446-16
246x446
16
Grinded
446
414
148
84
M8
2.3
6
TE-Z-S 246x496-16
246x496
16
Grinded
496
464
148
84
M8
2.3
6
TE-Z-S 296x296-16
296x296
16
Grinded
296
256
186
113
M8
2.0
4
TE-Z-S 296x346-16
296x346
16
Grinded
346
306
186
113
M8
2.0
4
TE-Z-S 296x396-16
296x396
16
Grinded
396
356
186
113
M8
2.0
6
TE-Z-S 296x446-16
296x446
16
Grinded
446
406
186
113
M8
2.0
6
TE-Z-S 296x496-16
296x496
16
Grinded
496
456
186
113
M8
2.3
6
TE-Z-S 296x546-22
296x546
22
Grinded
546
506
186
113
M8
2.3
6
TE-Z-S 346x346-16
346x346
16
Grinded
346
306
234
161
M10
2.0
4
TE-Z-S 346x396-16
346x396
16
Grinded
396
356
234
161
M10
2.0
6
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성