OMD8000-R300-IEP-V1-L - Diffuse mode sensor
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Diffuse mode sensor
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/diffuse20mode20sensor/omd8000-r300-iep-v1-l.prj},{NB=OMD8000-R300-IEP-V1-L},{MANUID=OMD8000-R300-IEP-V1-L},{AAC906005=8000},{BAC640005=100},{BAA038006=-40},{BAD945004=660},{BAD823004=25.8},{BAA039006=55.00},{BAD856005=54.3},{BAD849004=88},{BAD900004=50.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.120},{LENGTH=0.120},{WIDTH=0.090},{DEPTH=0.040},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/4d/5b/d449037a_int.png},{DESCSHORT=Distance sensor (PRT) OMD8000-R300-IEP-V1-L},{EAN=4050143366712},{MANUTYPEDESC=OMD8000-R300-IEP-V1-L},{BAD859008=Red light, non-polarized},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Plastic},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M12},{COO=VN},{CTC=9015 1000 000 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
AAC906005
Max. range of light scanner
[mm]
BAC640005
Max. output current
[mA]
BAA038006
min. ambient temperature
[°C]
BAD859008
Type of light
ⁿ/ₐ
BAD915006
Voltage type
ⁿ/ₐ
BAD945004
Wave length of the sensors
[nm]
BAD823004
Width of sensor
[mm]
BAD950006
Material of the optical surface
ⁿ/ₐ
BAD898005
Design of control output
ⁿ/ₐ
BAD840006
Housing construction form
ⁿ/ₐ
BAA039006
max. ambient temperature
[°C]
BAC461010
Housing material
ⁿ/ₐ
BAD856005
Length of sensor
[mm]
BAD849004
Height of sensor
[mm]
BAD900004
Switch frequency
[Hz]
BAD722009
suitable for safety functions
ⁿ/ₐ
BAD831010
Design of electrical connection
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
LENGTH
ⁿ/ₐ
WIDTH
ⁿ/ₐ
DEPTH
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
OMD8000-R300-IEP-V1-L
OMD8000-R300-IEP-V1-L
Distance sensor (PRT) OMD...
4050143366712
OMD8000-R300-IEP-V1-L
8000
100
-40
Red light, non-polarized
DC
660
25.8
Plastic
NPN
Block
55.00
Plastic
54.3
88
50.000
No
Connector M12
1
VN
0.120
0.120
0.090
0.040
9015 1000 000 [DE]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성