OMR150M-R1000-SSI-V1V1B-T - Distance Sensors
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Distance Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/distance20sensors/omr150m-r1000-ssi-v1v1b-t.prj},{NB=OMR150M-R1000-SSI-V1V1B-T},{MANUID=OMR150M-R1000-SSI-V1V1B-T},{AAB866006=150000},{AAB990006=300},{BAA038006=-30},{BAD823004=55},{BAA039006=60.00},{BAD856005=80.6},{BAD849004=106.6},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.003},{WEIGHT=0.430},{LENGTH=0.192},{WIDTH=0.177},{DEPTH=0.078},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/93/12/d448822a_int.png},{DESCSHORT=Distance sensor OMR150M-R1000-SSI-V1V1B-T},{EAN=4050143471911},{MANUTYPEDESC=OMR150M-R1000-SSI-V1V1B-T},{BAD859008=Laser diode, red light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD857006=Class 1},{BAC461010=Plastic},{BAD831010=Connector M12},{COO=DE},{CTC=9015 1000 000 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
AAB866006
max. measuring range -length
[mm]
AAB990006
min. measuring range - length
[mm]
BAA038006
min. ambient temperature
[°C]
BAD859008
Type of light
ⁿ/ₐ
BAD915006
Voltage type
ⁿ/ₐ
BAD823004
Width of sensor
[mm]
BAD950006
Material of the optical surface
ⁿ/ₐ
BAA039006
max. ambient temperature
[°C]
BAD857006
Laser protection class
ⁿ/ₐ
BAC461010
Housing material
ⁿ/ₐ
BAD856005
Length of sensor
[mm]
BAD849004
Height of sensor
[mm]
BAD831010
Design of electrical connection
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
LENGTH
ⁿ/ₐ
WIDTH
ⁿ/ₐ
DEPTH
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
OMR150M-R1000-SSI-V1V1B-T
OMR150M-R1000-SSI-V1V1B-T
Distance sensor OMR150M-R...
4050143471911
OMR150M-R1000-SSI-V1V1B-T
150000
300
-30
Laser diode, red light
DC
55
Plastic
60.00
Class 1
Plastic
80.6
106.6
Connector M12
1
DE
0.430
0.192
0.177
0.078
9015 1000 000 [DE]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성