OMT300-R200-2EP-IO-0,3M-V1 - Distance Sensors
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Distance Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/distance20sensors/omt300-r200-2ep-io-02c3m-v1.prj},{NB=OMT300-R200-2EP-IO-0,3M-V1},{MANUID=OMT300-R200-2EP-IO-0,3M-V1},{AAB866006=300},{AAB990006=100},{BAC640005=100},{BAA038006=10},{BAD823004=15},{BAA039006=60.00},{BAD856005=41.7},{BAD849004=50.6},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.050},{LENGTH=0.160},{WIDTH=0.050},{DEPTH=0.016},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/32/c0/d445926a_int.png},{DESCSHORT=Distance sensor OMT300-R200-2EP-IO-0,3M-V1},{EAN=4050143122295},{MANUTYPEDESC=OMT300-R200-2EP-IO-0,3M-V1},{BAD859008=Red light, non-polarized},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD831010=Connector M12},{COO=SG},{CTC=9015 1000 000 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
AAB866006
max. measuring range -length
[mm]
AAB990006
min. measuring range - length
[mm]
BAC640005
Max. output current
[mA]
BAA038006
min. ambient temperature
[°C]
BAD859008
Type of light
ⁿ/ₐ
BAD915006
Voltage type
ⁿ/ₐ
BAD823004
Width of sensor
[mm]
BAD950006
Material of the optical surface
ⁿ/ₐ
BAD898005
Design of control output
ⁿ/ₐ
BAD840006
Housing construction form
ⁿ/ₐ
BAA039006
max. ambient temperature
[°C]
BAC461010
Housing material
ⁿ/ₐ
BAD856005
Length of sensor
[mm]
BAD849004
Height of sensor
[mm]
BAD831010
Design of electrical connection
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
LENGTH
ⁿ/ₐ
WIDTH
ⁿ/ₐ
DEPTH
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
OMT300-R200-2EP-IO-0,3M-V...
OMT300-R200-2EP-IO-0,3M-V...
Distance sensor OMT300-R2...
4050143122295
OMT300-R200-2EP-IO-0,3M-V...
300
100
100
10
Red light, non-polarized
DC
15
Plastic
NPN
Block
60.00
Polycarbonate
41.7
50.6
Connector M12
1
SG
0.050
0.160
0.050
0.016
9015 1000 000 [DE]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성