GLP30-RT/40b/103/156 - Slot and Slot Grid Sensors
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Slot and Slot Grid Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/slot20and20slot20grid20sensors/glp30-rt2f40b2f1032f156.prj},{NB=GLP30-RT/40b/103/156},{MANUID=GLP30-RT/40b/103/156},{BAA038006=-20},{BAD823004=10},{BAD837003=34},{BAA039006=60.00},{BAD838003=30},{BAD856005=50},{BAD849004=79.5},{BAD900004=2000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.030},{LENGTH=0.094},{WIDTH=0.134},{DEPTH=0.025},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/b4/d8/d438889a_int.png},{DESCSHORT=Photoelectric slot sensor GLP30-RT/40b/103/156},{EAN=4050143026326},{MANUTYPEDESC=GLP30-RT/40b/103/156},{BAD859008=Red light, non-polarized},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=PNP},{BAD840006=Norm construction design},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD831010=Connector M8},{COO=DE},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
BAA038006
min. ambient temperature
[°C]
BAD859008
Type of light
ⁿ/ₐ
BAD915006
Voltage type
ⁿ/ₐ
BAD823004
Width of sensor
[mm]
BAD837003
Fork depth
[mm]
BAD950006
Material of the optical surface
ⁿ/ₐ
BAD898005
Design of control output
ⁿ/ₐ
BAD840006
Housing construction form
ⁿ/ₐ
BAA039006
max. ambient temperature
[°C]
BAD838003
Fork width
[mm]
BAC461010
Housing material
ⁿ/ₐ
BAD856005
Length of sensor
[mm]
BAD849004
Height of sensor
[mm]
BAD900004
Switch frequency
[Hz]
BAD831010
Design of electrical connection
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
LENGTH
ⁿ/ₐ
WIDTH
ⁿ/ₐ
DEPTH
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
GLP30-RT/40b/103/156
GLP30-RT/40b/103/156
Photoelectric slot sensor...
4050143026326
GLP30-RT/40b/103/156
-20
Red light, non-polarized
DC
10
34
Plastic
PNP
Norm construction design
60.00
30
Polycarbonate
50
79.5
2000.000
Connector M8
1
DE
0.030
0.094
0.134
0.025
8536 5019 900 [DE]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성