M100/MV100-RT/76b/102/115 - Thru-Beam Sensors
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Thru-Beam Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/thru-beam20sensors/m1002fmv100-rt2f76b2f1022f115.prj},{NB=M100/MV100-RT/76b/102/115},{MANUID=M100/MV100-RT/76b/102/115},{BAC640005=100},{AAB884005=15000},{BAA038006=-30},{BAD823004=11},{BAA039006=60.00},{BAD856005=20},{BAD849004=31},{BAD900004=1000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.070},{LENGTH=0.099},{WIDTH=0.050},{DEPTH=0.025},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/0a/66/d417938b_int.png},{DESCSHORT=Thru-beam sensor M100/MV100-RT/76b/102/115},{EAN=4050143027811},{MANUTYPEDESC=M100/MV100-RT/76b/102/115},{BAD859008=Red light, non-polarized},{BAD915006=DC},{AAO737002=transmitter and receiver},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=with cable preassembled},{COO=VN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
BAC640005
Max. output current
[mA]
AAB884005
max. switching distance
[mm]
BAA038006
min. ambient temperature
[°C]
BAD859008
Type of light
ⁿ/ₐ
BAD915006
Voltage type
ⁿ/ₐ
BAD823004
Width of sensor
[mm]
AAO737002
Delivery scope of disposable system
ⁿ/ₐ
BAD950006
Material of the optical surface
ⁿ/ₐ
BAD898005
Design of control output
ⁿ/ₐ
BAD840006
Housing construction form
ⁿ/ₐ
BAA039006
max. ambient temperature
[°C]
BAC461010
Housing material
ⁿ/ₐ
BAD856005
Length of sensor
[mm]
BAD849004
Height of sensor
[mm]
BAD900004
Switch frequency
[Hz]
BAD722009
suitable for safety functions
ⁿ/ₐ
BAD831010
Design of electrical connection
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
LENGTH
ⁿ/ₐ
WIDTH
ⁿ/ₐ
DEPTH
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
M100/MV100-RT/76b/102/115
M100/MV100-RT/76b/102/115
Thru-beam sensor M100/MV1...
4050143027811
M100/MV100-RT/76b/102/115
100
15000
-30
Red light, non-polarized
DC
11
transmitter and receiver
Plastic
NPN
Block
60.00
Polycarbonate
20
31
1000.000
No
with cable preassembled
1
VN
0.070
0.099
0.050
0.025
8536 5019 900 [DE]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성