UC500-L2-I-V15 - Diffuse and Retroreflective Mode Sensors
Pepperl+Fuchs
Ultrasonic Sensors
Diffuse and Retroreflective Mode Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/ultrasonic20sensors/diffuse20and20retroreflective20mode20sensors/uc500-l2-i-v15.prj},{NB=UC500-L2-I-V15},{MANUID=UC500-L2-I-V15},{AAB866006=500},{BAD858004=50},{BAA038006=-25},{BAD823004=40},{BAA039006=70.00},{BAD856005=40},{BAD849004=40},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.140},{LENGTH=0.105},{WIDTH=0.048},{DEPTH=0.050},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/70/a9/d400688a_int.png},{DESCSHORT=Ultrasonic sensor UC500-L2-I-V15},{EAN=4050143047307},{MANUTYPEDESC=UC500-L2-I-V15},{BAD946007=Plastic},{BAD915006=DC},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polyamide},{COO=SG},{CTC=9015 1000 000 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One},{DEEPLINK_ENG=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=277755&LanId=ENG}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
AAB866006
max. measuring range -length
[mm]
BAD858004
Open circuit current
[mA]
BAA038006
min. ambient temperature
[°C]
BAD946007
Material of the active surface
ⁿ/ₐ
BAD915006
Voltage type
ⁿ/ₐ
BAD823004
Width of sensor
[mm]
BAD840006
Housing construction form
ⁿ/ₐ
BAA039006
max. ambient temperature
[°C]
BAC461010
Housing material
ⁿ/ₐ
BAD856005
Length of sensor
[mm]
BAD849004
Height of sensor
[mm]
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
LENGTH
ⁿ/ₐ
WIDTH
ⁿ/ₐ
DEPTH
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
UC500-L2-I-V15
UC500-L2-I-V15
Ultrasonic sensor UC500-L...
4050143047307
UC500-L2-I-V15
500
50
-25
Plastic
DC
40
Block
70.00
Polyamide
40
40
1
SG
0.140
0.105
0.048
0.050
9015 1000 000 [DE]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성