피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Pflitsch
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pflitsch
UNI Dicht-Cable Gland interference suppression brass - metric
Pflitsch
Cable Gland
UNI Dicht EMV
U4 - UNI SUPPRESS DICHT
Powered by
CAD모델 선택
{pflitsch/1_kabelv/uni_emv/u4/u4_metrisch_uni_entstoer_dicht.prj},{NB=PFLITSCH 22553e 1310 },{A=M25x1.5},{ANENN=25.000},{P=1.500},{WERKSTOFF=Messing, vernickelt},{D=7.5},{DICHTEINSATZ=},{INFO=INFO PDF},{D1=7.5},{ART1=22553e},{ART2=82553e},{ART3=1310},{DICHTMAX=13.0},{DICHTMIN=9.0},{K=10.0},{FC=rt},{C=21},{SW1=28x31.2},{SW1S=28.000},{SW1E=31.200},{SW2=24x26.7},{SW2S=24.000},{SW2E=26.700},{VE=50},{PP= '', 'TPE', 'p', 'TPE-V', 'B', 'T 80s'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
A
Connecting thread
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Screwed connection bodies
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
DICHT
Sealing range (max.-min.)
ⁿ/ₐ
K
Cone inner-Ø
[mm]
FC
Colour code (only TPE sealing inserts)
ⁿ/ₐ
C
Build height
[mm]
SW1
Spanner-width
ⁿ/ₐ
SW2
Spanner-width
ⁿ/ₐ
VE
Package unit
ⁿ/ₐ
PFLITSCH 21049e 0604
M10x1.5
Brass gland
21049e 0604
6.5 - 4
4.0
ge
20
14x15.5
14x15.5
50
PFLITSCH 21249e 0604
M12x1.5
Brass gland
21249e 0604
6.5 - 4
4.0
ge
20
14x15.5
14x15.5
50
PFLITSCH 21250e 0907
M12x1.5
Brass gland
21250e 0907
9.5 - 6.5
7.0
sw
27
17x18.9
17x18.9
50
PFLITSCH 21650e 0604
M16x1.5
Brass gland
21650e 0604
6.5 - 4
4.5
ge
20
18x20
17x18.9
50
PFLITSCH 21650e 0907
M16x1.5
Brass gland
21650e 0907
9.5 - 6.5
7.0
sw
20
18x20
17x18.9
50
PFLITSCH 21651e 1108
M16x1.5
Brass gland
21651e 1108
10.5 - 7
8.0
gr
28
20x22.2
20x22.2
50
PFLITSCH 21652e 1310
M16x1.5
Brass gland
21652e 1310
13 - 9
10.0
rt
29
22x24.4
22x24.4
50
PFLITSCH 22051e 0907
M20x1.5
Brass gland
22051e 0907
9.5 - 6.5
7.0
sw
20
22x24.4
20x22.2
50
PFLITSCH 22051e 1108
M20x1.5
Brass gland
22051e 1108
10.5 - 7
8.0
gr
20
22x24.4
20x22.2
50
PFLITSCH 22052e 0907
M20x1.5
Brass gland
22052e 0907
9.5 - 6.5
7.0
sw
21
22x24.4
22x24.4
50
PFLITSCH 22052e 1310
M20x1.5
Brass gland
22052e 1310
13 - 9
10.0
rt
21
22x24.4
22x24.4
50
PFLITSCH 22053e 1612
M20x1.5
Brass gland
22053e 1612
15.5 - 11.5
12.0
ws
29
24x26.7
24x26.7
50
PFLITSCH 22553e 1108
M25x1.5
Brass gland
22553e 1108
10.5 - 7
8.0
gr
21
28x31.2
24x26.7
50
PFLITSCH 22553e 1310
M25x1.5
Brass gland
22553e 1310
13 - 9
10.0
rt
21
28x31.2
24x26.7
50
PFLITSCH 22553e 1612
M25x1.5
Brass gland
22553e 1612
15.5 - 11.5
12.0
ws
21
28x31.2
24x26.7
50
PFLITSCH 22554e 1814
M25x1.5
Brass gland
22554e 1814
18 - 14
14.0
bl
35
30x33.5
30x33.5
25
PFLITSCH 22554e 2117
M25x1.5
Brass gland
22554e 2117
20.5 - 17
17.0
br
35
30x33.5
30x33.5
25
PFLITSCH 23254e 1614
M32x1.5
Brass gland
23254e 1614
15.5 - 11.5
14.0
ws
25
35x38
30x33.5
25
PFLITSCH 23254e 1814
M32x1.5
Brass gland
23254e 1814
18 - 14
14.0
bl
25
35x38
30x33.5
25
PFLITSCH 23254e 2117
M32x1.5
Brass gland
23254e 2117
20.5 - 17
17.0
br
25
35x38
30x33.5
25
PFLITSCH 23255e 2520
M32x1.5
Brass gland
23255e 2520
25 - 20
20.0
or
38
40x43.5
40x43.5
10
PFLITSCH 23255e 2823
M32x1.5
Brass gland
23255e 2823
28 - 24
23.0
hg
38
40x43.5
40x43.5
10
PFLITSCH 24055e 2520
M40x1.5
Brass gland
24055e 2520
25 - 20
20.0
or
27
43x47.3
40x43.5
10
PFLITSCH 24055e 2823
M40x1.5
Brass gland
24055e 2823
28 - 24
23.0
hg
27
43x47.3
40x43.5
10
PFLITSCH 24056e 3227
M40x1.5
Brass gland
24056e 3227
32 - 27
28.0
an
39
50x54
50x54
5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성