카탈로그: Pflitsch
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pflitsch
GKX 1 - GRID CHANNEL U-shape
Pflitsch
Wire-tray Trunking
Wire-tray channel
Powered by
CAD모델 선택
{pflitsch/8_gitter_kanal_sys/1_gitter_kanal/gkx_1.prj},{NB=PFLITSCH GKX 75/5 x 55 S},{NENN=75/5x55},{ARTNR1=GKX 75/5 x 55},{A=75},{B=55},{D1=5},{D2=5},{L=2507},{OBERFLAECHE=S},{GEWICHT=2.940},{VE=1},{INFO=vereinfachte Darstellung},{AX=75},{BX=55.000},{B2=30},{B3=0},{B4=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
NENN
Nominal dimensions
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Height
[mm]
D1
Length
[mm]
D2
Length
[mm]
L
Length
[mm]
GEWICHT
Weight
[kg]
VE
Package unit
ⁿ/ₐ
INFO
Important Note
ⁿ/ₐ
PFLITSCH GKX 53 x 46 S
53x46
GKX 53 x 46 S
53
46
4
4
2506
1.760
1
simplified illustration
PFLITSCH GKX 60 x 60 S
60x60
GKX 60 x 60 S
60
60
4
4
2506
1.870
1
simplified illustration
PFLITSCH GKX 75 x 55 S
75x55
GKX 75 x 55 S
75
55
4
4
2506
1.880
1
simplified illustration
PFLITSCH GKX 75/5 x 55 S
75/5x55
GKX 75/5 x 55 S
75
55
5
5
2507
2.940
1
simplified illustration
PFLITSCH GKX 120 x 60 S
120x60
GKX 120 x 60 S
120
60
5
5
2507
3.160
1
simplified illustration
PFLITSCH GKX 220 x 60 S
220x60
GKX 220 x 60 S
220
60
5
5
2507
4.280
1
simplified illustration
PFLITSCH GKX 320 x 60 S
320x60
GKX 320 x 60 S
320
60
5
5
2507
5.470
1
simplified illustration
PFLITSCH GKX 420 x 60 S
420x60
GKX 420 x 60 S
420
60
6
5
2507
7.540
1
simplified illustration
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성