피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
1204096 - NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical insulation and connecting material
Energy distribution system
DIN rail
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/40/06/02/1204096.prj},{NB=1204096},{MANUID=1204096},{BAA018=2000},{BAF016=2000},{BAA020=15},{AAF040=0.308},{AAC899=20},{BAE496=1},{AAG077=10.500},{AAG011=1},{AAO663=4017918106430},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=10},{QUANTITYINT=10},{CTN=72166190},{AAO676=1204096},{DESCSHORT=DIN rail perforated},{DESCLONG=DIN rail perforated, acc. to EN 60715, material: Steel, Galvanized, white passivated, Standard profile, color: silver, Pack of 10 (20 m)},{MANUTYPEDESC=NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10},{PREVIEW=../../../_pool_/d4/17/61183_2000_int_04.png},{BAB664=Steel},{BAB888=Supporting rail},{BAF785=Galvanized},{AAF567=galvanized},{AAG076=Yes},{AAC397=DIN EN 60715},{AAO740=Oblong hole}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
BAA018
length
[mm]
BAF016
width
[mm]
BAA020
height
[mm]
AAF040
net weight
[kg]
BAB664
material
ⁿ/ₐ
BAB888
Design
ⁿ/ₐ
BAF785
Surface
ⁿ/ₐ
AAC899
Bore holes distance, centric
[mm]
BAE496
min. thickness
[mm]
AAF567
type of surface treatment
ⁿ/ₐ
AAG077
base height
[mm]
AAG076
punching present
ⁿ/ₐ
AAC397
rail version according to standard
ⁿ/ₐ
AAO740
Hole, form of
ⁿ/ₐ
AAG011
thickness of material
[mm]
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAY812
GLN of manufacturer
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
PHOENIX CONTACT 1204096
1204096
DIN rail perforated
DIN rail perforated, acc....
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE ...
2000
2000
15
0.308
Steel
Supporting rail
Galvanized
20
1
galvanized
10.500
Yes
DIN EN 60715
Oblong hole
1
4017918106430
DIN rail perforated
DIN rail perforated, acc....
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE ...
4063151
4017918106430
Phoenix Contact GmbH & Co...
3
1
100
10
10
72166190
DE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성