피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
1406369 - QPD H 4PE2,5 4X9-16 BK
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Connector system
Plug-In building installation (electro)
Compact distributor for plug-in building installation
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/44/06/03/1406369.prj},{NB=1406369},{MANUID=1406369},{BAH005=690},{AAF726=20},{BAA018=170},{BAF016=35},{BAA020=71},{AAF040=0.327},{AAT080=5},{BAA295=3},{AAB499=6},{AAP608=3},{AAP506=1},{AAB525=0.003},{AAI476=100},{AAO663=4046356776172},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85366990},{AAO676=1406369},{DESCSHORT=H distributor},{DESCLONG=H distributor, QUICKON connection, number of positions: 4+PE, 1 mm² ... 2.5 mm², 690 V, 20 A, black, with four QUICKON nuts, external cable diameter: 9 mm ... 16 mm, with a sealing bolt},{MANUTYPEDESC=QPD H 4PE2,5 4X9-16 BK},{PREVIEW=../../../_pool_/ca/ca/58265_2000_int_04.png},{INTNO=4046356776172}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
BAG975
degree of protection
ⁿ/ₐ
BAH005
rated voltage
[V]
AAF726
rated current
[A]
AAP798
Application standards
ⁿ/ₐ
BAB392
certificate/approval
ⁿ/ₐ
BAA018
length
[mm]
BAF016
width
[mm]
BAA020
height
[mm]
AAF040
net weight
[kg]
AAT080
Pole number
ⁿ/ₐ
AAC207
Material of the contact
ⁿ/ₐ
BAA295
Degree of soiling
ⁿ/ₐ
AAB499
Rated surge voltage
[kV]
BAC461
material of housing
ⁿ/ₐ
AAP608
Number of outputs
ⁿ/ₐ
AAP506
Number of inputs
ⁿ/ₐ
AAB525
Volume resistance
[0173-1#05-AAA559#002]
AAC195
interlockable
ⁿ/ₐ
AAL821
mechanical coding present
ⁿ/ₐ
AAK271
color coding/contact insert
ⁿ/ₐ
AAK274
color of the separate adapter piece
ⁿ/ₐ
AAK375
surface finish contacts
ⁿ/ₐ
AAI476
max. resistance to a continuous temperature
[°C]
AAK380
phase pickup
ⁿ/ₐ
AAK189
type of integrated switching
ⁿ/ₐ
AAK195
type of distributor
ⁿ/ₐ
AAL381
mounting possibility present
ⁿ/ₐ
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAY812
GLN of manufacturer
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
PHOENIX CONTACT 1406369
1406369
H distributor
H distributor, QUICKON co...
QPD H 4PE2,5 4X9-16 BK
4046356776172
Phoenix Contact GmbH & Co...
3
IP66
690
20
not available
cULus Listed, EAC, VDE Ze...
170
35
71
0.327
5
Cu
3
6
PA
3
1
0.003
Yes
No
Black
Black
Silver-plated
100
selectable
Without
H distributor
Yes
4046356776172
H distributor
QUICKON H-distributor, bl...
QPD H 4PE2,5 4X9-16 BK
4063151
1
1
1
1
85366990
PL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성