NKC
㈜일본피스코
피팅
브라스 투 터치 피팅
스트레이트
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/fitting/tube_fitting_brass/straight/nkc.prj},{NB=NKC1065-03},{MODEL=NKC1065-03},{D=10x6.5},{R=R3/8},{R11=16.662},{A=12},{B=31.8},{L=25.5},{E=14.8},{C=9.0},{H1=16},{H2=17},{EFF=15.0},{MASS=36.0},{D1=10.000},{D2=6.500},{D1X=15.000},{L1X=4.500},{R1X=0.500},{H2X=19.300},{D2X=16.800},{L2X=0.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MODEL
타입
ⁿ/ₐ
D
튜브외경x내경
[mm]
R
나사
ⁿ/ₐ
A
치수
[mm]
B
치수
[mm]
L
치수
[mm]
E
치수
[mm]
C
치수
[mm]
H1
치수
[mm]
H2
치수
[mm]
EFF
유효단면적
[mm^2]
MASS
중량
[g]
NKC0425-01
NKC0425-01
4x2.5
R1/8
8
21.5
17.5
10.5
5.5
8
10
1.0
8.1
NKC0425-02
NKC0425-02
4x2.5
R1/4
11
25.5
19.5
10.5
5.5
8
14
1.0
14.0
NKC0640-01
NKC0640-01
6x4
R1/8
8
22.0
18.0
11.0
6.0
10
10
5.5
9.7
NKC0640-02
NKC0640-02
6x4
R1/4
11
26.0
20.0
11.0
6.0
10
14
5.5
16.0
NKC0640-03
NKC0640-03
6x4
R3/8
12
28.0
21.7
11.0
6.0
10
17
5.5
25.0
NKC0850-01
NKC0850-01
8x5
R1/8
8
24.0
20.0
12.0
7.0
12
12
10.0
14.0
NKC0850-02
NKC0850-02
8x5
R1/4
11
27.0
21.0
12.0
7.0
12
14
10.0
18.0
NKC0850-03
NKC0850-03
8x5
R3/8
12
29.0
22.7
12.0
7.0
12
17
10.0
27.0
NKC0860-01
NKC0860-01
8x6
R1/8
8
24.0
20.0
12.0
7.0
12
12
15.0
14.0
NKC0860-02
NKC0860-02
8x6
R1/4
11
27.0
21.0
12.0
7.0
12
14
15.0
18.0
NKC0860-03
NKC0860-03
8x6
R3/8
12
29.0
22.7
12.0
7.0
12
17
15.0
27.0
NKC1065-02
NKC1065-02
10x6.5
R1/4
11
29.8
23.8
14.8
9.0
16
16
15.0
29.0
NKC1065-03
NKC1065-03
10x6.5
R3/8
12
31.8
25.5
14.8
9.0
16
17
15.0
36.0
NKC1065-04
NKC1065-04
10x6.5
R1/2
15
35.8
27.6
14.8
9.0
16
21
15.0
57.0
NKC1075-02
NKC1075-02
10x7.5
R1/4
11
29.8
23.8
14.8
9.0
16
16
21.0
29.0
NKC1075-03
NKC1075-03
10x7.5
R3/8
12
31.8
25.5
14.8
9.0
16
17
21.0
36.0
NKC1075-04
NKC1075-04
10x7.5
R1/2
15
35.8
27.6
14.8
9.0
16
21
21.0
56.0
NKC1280-02
NKC1280-02
12x8
R1/4
11
30.4
24.4
15.4
9.0
17
17
26.0
30.0
NKC1280-03
NKC1280-03
12x8
R3/8
12
32.4
26.1
15.4
9.0
17
17
26.0
37.0
NKC1280-04
NKC1280-04
12x8
R1/2
15
36.4
28.2
15.4
9.0
17
21
26.0
56.0
NKC1290-02
NKC1290-02
12x9
R1/4
11
30.4
24.4
15.4
9.0
17
17
35.0
30.0
NKC1290-03
NKC1290-03
12x9
R3/8
12
32.4
26.1
15.4
9.0
17
17
35.0
36.0
NKC1290-04
NKC1290-04
12x9
R1/2
15
36.4
28.2
15.4
9.0
17
21
35.0
56.0
NKC1611-03
NKC1611-03
16x11
R3/8
12
35.2
28.9
16.2
9.5
23
23
50.0
68.0
NKC1611-04
NKC1611-04
16x11
R1/2
15
38.2
30.0
16.2
9.5
23
23
50.0
77.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성