JNS
㈜일본피스코
스로틀 밸브
프리
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/throttle_valve/free/jns.prj},{NB=JNS10-03},{IDNR=},{MODEL=JNS10-03},{COLOR=},{D=10},{D1=10.000},{X=16.8},{Y=-},{Y1=16.800},{R=R3/8},{A=13.2},{BMAX=55.5},{BMIN=47.3},{L1MAX=49.1},{L1MIN=40.9},{L2=15.6},{L3=30.0},{P1=17.5},{P2=22.0},{C=20.2},{E=20.5},{H=19},{MASS=76.0},{NDM=16.662}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
D
튜브외경
ⁿ/ₐ
X
치수
[mm]
Y
치수
ⁿ/ₐ
R
나사
ⁿ/ₐ
A
치수
[mm]
BMAX
치수
[mm]
BMIN
치수
[mm]
L1MAX
치수
[mm]
L1MIN
치수
[mm]
L2
치수
[mm]
L3
치수
[mm]
P1
치수
[mm]
P2
치수
[mm]
C
치수
[mm]
E
치수
[mm]
H
치수
[mm]
MASS
중량
[g]
JNS4-M5
JNS4-M5
4
9.8
7.8
M5x0.8
2.9
29.7
27.0
26.8
24.1
6.7
16.1
8.0
9.8
11.0
10.0
8
8.3
JNS4-01
JNS4-01
4
9.8
7.8
R1/8
8.0
41.5
35.1
37.5
31.1
10.7
16.1
8.0
14.4
11.0
12.2
10
19.0
JNS6-M5
JNS6-M5
6
11.8
9.8
M5x0.8
2.9
29.7
27.0
26.8
24.1
6.7
17.5
10.5
9.8
11.6
10.5
8
9.1
JNS6-01
JNS6-01
6
11.8
9.8
R1/8
8.0
41.5
35.1
37.5
31.1
10.7
17.5
10.5
14.4
11.6
12.7
10
19.0
JNS6-02
JNS6-02
6
11.8
9.8
R1/4
11.1
49.2
42.1
43.1
36.0
11.9
17.5
10.5
18.4
11.6
14.7
14
38.0
JNS8-01
JNS8-01
8
13.8
-
R1/8
8.0
41.5
35.1
37.5
31.1
10.7
25.7
14.5
14.4
18.1
15.5
10
23.0
JNS8-02
JNS8-02
8
13.8
-
R1/4
11.1
49.2
42.1
43.1
36.0
11.9
25.7
14.5
18.4
18.1
17.5
14
41.0
JNS8-03
JNS8-03
8
13.8
-
R3/8
13.2
55.5
47.3
49.1
40.9
15.6
27.7
14.5
22.0
18.1
20.0
19
73.0
JNS10-02
JNS10-02
10
16.8
-
R1/4
11.1
49.2
42.1
43.1
36.0
11.9
29.0
17.5
18.4
20.2
18.0
14
45.0
JNS10-03
JNS10-03
10
16.8
-
R3/8
13.2
55.5
47.3
49.1
40.9
15.6
30.0
17.5
22.0
20.2
20.5
19
76.0
JNS12-03
JNS12-03
12
19.8
-
R3/8
13.2
55.5
47.3
49.1
40.9
15.6
33.7
21.0
22.0
23.4
21.0
19
80.0
JNS12-04
JNS12-04
12
19.8
-
R1/2
16.0
60.2
52.6
52.0
44.4
18.0
35.2
21.0
28.0
23.4
25.0
24
123.0
JNS1/4-M5
JNS1/4-M5
1/4
11.8
-
M5x0.8
2.9
29.7
27.0
26.8
24.1
8.2
23.0
12.4
9.8
17.0
14.3
8
12.0
JNS1/4-01
JNS1/4-01
1/4
11.8
-
R1/8
8.0
41.5
35.1
37.5
31.1
10.7
23.0
12.4
14.4
17.0
15.5
10
21.0
JNS1/4-02
JNS1/4-02
1/4
11.8
-
R1/4
11.1
49.2
42.1
43.1
36.0
11.9
23.0
12.4
18.4
17.0
17.5
14
40.0
JNS5/16-01
JNS5/16-01
8
13.8
-
R1/8
8.0
41.5
35.1
37.5
31.1
10.7
25.7
14.5
14.4
18.1
15.5
10
23.0
JNS5/16-02
JNS5/16-02
8
13.8
-
R1/4
11.1
49.2
42.1
43.1
36.0
11.9
25.7
14.5
18.4
18.1
17.5
14
41.0
JNS5/16-03
JNS5/16-03
8
13.8
-
R3/8
13.2
55.5
47.3
49.1
40.9
15.6
27.7
14.5
22.0
18.1
20.0
19
73.0
JNS3/8-02
JNS3/8-02
3/8
16.8
-
R1/4
11.1
49.2
42.1
43.1
36.0
11.9
29.0
17.5
18.4
20.2
18.0
14
45.0
JNS3/8-03
JNS3/8-03
3/8
16.8
-
R3/8
13.2
55.5
47.3
49.1
40.9
15.6
30.0
17.5
22.0
20.2
20.5
19
76.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
JNC
㈜일본피스코
27.10.2022
JSC
㈜일본피스코
27.10.2022
JSS
㈜일본피스코
27.10.2022
SR
㈜일본피스코
27.10.2022
Type 12 Free-Standing Single-Door Enclosures, Half Panel Accessories - Type...
Eaton B-Line
17.10.2023
Type 12 Free-Standing Single-Door Enclosures, Full Panel Accessories - Type...
Eaton B-Line
17.10.2023
Perf-O Stair - Stair Treads
Eaton B-Line
17.10.2023
JSM
㈜일본피스코
27.10.2022
Type 12 Free-Standing Single & Double-Door Enclosures, Full Swing Panel Acc...
Eaton B-Line
17.10.2023
Type 1 Small Panel Enclosures - Type 1 Enclosures
Eaton B-Line
17.10.2023
Type 4X Fiberglass Enclosures, Small Junction Enclosures
Eaton B-Line
17.10.2023
NEMA 4X Single & Double Door Enclosures - Type 4 X Fiberglass Enclosures
Eaton B-Line
17.10.2023
3-Diamond Plank - 13 3/4" Width - H Series - Grip Strut Plank - Safe Loadin...
Eaton B-Line
17.10.2023
10-Hole Plank - 18" Width - Perf-O Grip Gratng Loading Tables
Eaton B-Line
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성