VPMC E-J - Push-in fitting type
㈜일본피스코
New models: Vacuum Pad Series
Pad and Holder Joint Ass'y
타원형 타입
VPMC
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/vacuum_pad_pad_and_holder_joint_assy/oval_type/vpmc/vpmc_e_j_asmtab.prj},{NB=VPMC8x30-4EN-3J},{PROJECT=Push-in fitting type},{TYPE=VPMC},{PTC=E},{PD=8x30},{ST=4},{PJC=3J},{PCC=M6},{PMS=N},{HA=VPMC-M6-4-3J},{PS=VP8x30E_-M6},{L1=41.100},{L2=11.000},{L=52.100},{PPATH=../vpa/parts/oval_asmtpl.prj},{OPECV=},{OPFH=},{OPF=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Holder Type
ⁿ/ₐ
PTC
Pad type code
ⁿ/ₐ
PD
Pad dia.
[mm]
ST
Stroke
ⁿ/ₐ
PJC
Port size and joint code
ⁿ/ₐ
PCC
Pad connection code
ⁿ/ₐ
VPMC2x4-4EN-180J
VPMC2x4-4EN-180J
VPMC
E
2x4
4
180J
M6
VPMC3.5x7-4EN-180J
VPMC3.5x7-4EN-180J
VPMC
E
3.5x7
4
180J
M6
VPMC4x10-4EN-180J
VPMC4x10-4EN-180J
VPMC
E
4x10
4
180J
M6
VPMC4x20-4EN-180J
VPMC4x20-4EN-180J
VPMC
E
4x20
4
180J
M6
VPMC4x30-4EN-180J
VPMC4x30-4EN-180J
VPMC
E
4x30
4
180J
M6
VPMC5x10-4EN-180J
VPMC5x10-4EN-180J
VPMC
E
5x10
4
180J
M6
VPMC5x20-4EN-180J
VPMC5x20-4EN-180J
VPMC
E
5x20
4
180J
M6
VPMC5x30-4EN-180J
VPMC5x30-4EN-180J
VPMC
E
5x30
4
180J
M6
VPMC6x10-4EN-180J
VPMC6x10-4EN-180J
VPMC
E
6x10
4
180J
M6
VPMC6x20-4EN-180J
VPMC6x20-4EN-180J
VPMC
E
6x20
4
180J
M6
VPMC6x30-4EN-180J
VPMC6x30-4EN-180J
VPMC
E
6x30
4
180J
M6
VPMC8x20-4EN-180J
VPMC8x20-4EN-180J
VPMC
E
8x20
4
180J
M6
VPMC8x30-4EN-180J
VPMC8x30-4EN-180J
VPMC
E
8x30
4
180J
M6
VPMC2x4-4EN-2J
VPMC2x4-4EN-2J
VPMC
E
2x4
4
2J
M6
VPMC3.5x7-4EN-2J
VPMC3.5x7-4EN-2J
VPMC
E
3.5x7
4
2J
M6
VPMC4x10-4EN-2J
VPMC4x10-4EN-2J
VPMC
E
4x10
4
2J
M6
VPMC4x20-4EN-2J
VPMC4x20-4EN-2J
VPMC
E
4x20
4
2J
M6
VPMC4x30-4EN-2J
VPMC4x30-4EN-2J
VPMC
E
4x30
4
2J
M6
VPMC5x10-4EN-2J
VPMC5x10-4EN-2J
VPMC
E
5x10
4
2J
M6
VPMC5x20-4EN-2J
VPMC5x20-4EN-2J
VPMC
E
5x20
4
2J
M6
VPMC5x30-4EN-2J
VPMC5x30-4EN-2J
VPMC
E
5x30
4
2J
M6
VPMC6x10-4EN-2J
VPMC6x10-4EN-2J
VPMC
E
6x10
4
2J
M6
VPMC6x20-4EN-2J
VPMC6x20-4EN-2J
VPMC
E
6x20
4
2J
M6
VPMC6x30-4EN-2J
VPMC6x30-4EN-2J
VPMC
E
6x30
4
2J
M6
VPMC8x20-4EN-2J
VPMC8x20-4EN-2J
VPMC
E
8x20
4
2J
M6
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성