KNZ metal IP69K - Fitting
PMA
0 PMAFIX Pro
Metal thread fittings
Metric thread
KNZ straight strain relief Pflitsch
Powered by
CAD모델 선택
{pma/0_pmafixpro/anschlussarmaturen_metallgewinde/metrisch-gewinde/knz_gerade_zugentlastung_pflitsch/_knz-m638-p2_metal.prj},{NB=NKNZ-M323-P2-L},{IDNR=_KNZ-M323-P2-L_metal},{BLACK=NKNZ-M323-P2-L},{M=M32 x 1.5},{NW=23},{GL=15.0},{K=9.0 - 13.0},{L=83.0},{AD=43.0},{SW=34},{SW2=35},{E=37.0},{MAT=PA6 / Ms},{INFO=click here PDF document},{KD=13.0},{SW3=38},{SWL=12.0},{SWL3=14.500},{A2=40.5},{E3=40.5},{IDZ=26.0},{AZ=5.0},{E2=38.5},{SWL2=6.0},{SB=3.5},{L2=57.0},{ET=39.5},{RD=29.0},{LA=9.5},{VR=1.0},{GAD1=32.0},{GKD=30.2},{GF1=1.0},{PG=28.3},{GKD2=26.78},{DR=1.5},{P=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BLACK
Order no. black
ⁿ/ₐ
M
Metric thread
ⁿ/ₐ
NW
Nominal width
ⁿ/ₐ
GL
Thread length
[mm]
K
Clamping range
[mm]
L
Length
[mm]
AD
Module Ø
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats 2
[mm]
E
Width across edge SW
[mm]
MAT
Plastic
ⁿ/ₐ
NKNZ-M120-P1
NKNZ-M120-P1
M12 x 1.5
10
5.0
4.0 - 6.5
53.5
25.0
20
17
22.0
PA6 / Ms
NKNZ-M120-P2
NKNZ-M120-P2
M12 x 1.5
10
5.0
5.0 - 8.0
53.5
25.0
20
17
22.0
PA6 / Ms
NKNZ-M120-P3
NKNZ-M120-P3
M12 x 1.5
10
5.0
6.5 - 9.5
53.5
25.0
20
17
22.0
PA6 / Ms
NKNZ-M160-P1
NKNZ-M160-P1
M16 x 1.5
10
6.0
4.0 - 6.5
54.5
25.0
20
18
22.0
PA6 / Ms
NKNZ-M160-P1-L
NKNZ-M160-P1-L
M16 x 1.5
10
15.0
4.0 - 6.5
63.5
25.0
20
18
22.0
PA6 / Ms
NKNZ-M160-P2
NKNZ-M160-P2
M16 x 1.5
10
6.0
5.0 - 8.0
54.5
25.0
20
18
22.0
PA6 / Ms
NKNZ-M160-P2-L
NKNZ-M160-P2-L
M16 x 1.5
10
15.0
5.0 - 8.0
63.5
25.0
20
18
22.0
PA6 / Ms
NKNZ-M160-P3
NKNZ-M160-P3
M16 x 1.5
10
6.0
6.5 - 9.5
54.5
25.0
20
18
22.0
PA6 / Ms
NKNZ-M160-P3-L
NKNZ-M160-P3-L
M16 x 1.5
10
15.0
6.5 - 9.5
63.5
25.0
20
18
22.0
PA6 / Ms
NKNZ-M202-P1
NKNZ-M202-P1
M20 x 1.5
12
6.5
4.0 - 6.5
60.5
28.5
25
22
27.0
PA6 / Ms
NKNZ-M202-P1-L
NKNZ-M202-P1-L
M20 x 1.5
12
15.0
4.0 - 6.5
69.0
28.5
25
22
27.0
PA6 / Ms
NKNZ-M202-P3
NKNZ-M202-P3
M20 x 1.5
12
6.5
6.5 - 9.5
60.5
28.5
25
22
27.0
PA6 / Ms
NKNZ-M202-P3-L
NKNZ-M202-P3-L
M20 x 1.5
12
15.0
6.5 - 9.5
69.0
28.5
25
22
27.0
PA6 / Ms
NKNZ-M202-P4
NKNZ-M202-P4
M20 x 1.5
12
6.5
7.0 - 10.5
60.5
28.5
25
22
27.0
PA6 / Ms
NKNZ-M202-P4-L
NKNZ-M202-P4-L
M20 x 1.5
12
15.0
7.0 - 10.5
69.0
28.5
25
22
27.0
PA6 / Ms
NKNZ-M207-P3
NKNZ-M207-P3
M20 x 1.5
17
6.5
6.5 - 9.5
66.0
35.0
28
22
30.0
PA6 / Ms
NKNZ-M207-P3-L
NKNZ-M207-P3-L
M20 x 1.5
17
15.0
6.5 - 9.5
74.5
35.0
28
22
30.0
PA6 / Ms
NKNZ-M207-P4
NKNZ-M207-P4
M20 x 1.5
17
6.5
7.0 - 10.5
66.0
35.0
28
22
30.0
PA6 / Ms
NKNZ-M207-P4-L
NKNZ-M207-P4-L
M20 x 1.5
17
15.0
7.0 - 10.5
74.5
35.0
28
22
30.0
PA6 / Ms
NKNZ-M207-P5
NKNZ-M207-P5
M20 x 1.5
17
6.5
9.0 - 13.0
66.0
35.0
28
22
30.0
PA6 / Ms
NKNZ-M207-P5-L
NKNZ-M207-P5-L
M20 x 1.5
17
15.0
9.0 - 13.0
74.5
35.0
28
22
30.0
PA6 / Ms
NKNZ-M257-P4
NKNZ-M257-P4
M25 x 1.5
17
7.5
7.0 - 10.5
67.5
35.0
28
28
30.0
PA6 / Ms
NKNZ-M257-P5
NKNZ-M257-P5
M25 x 1.5
17
7.5
9.0 - 13.0
67.5
35.0
28
28
30.0
PA6 / Ms
NKNZ-M257-P5-L
NKNZ-M257-P5-L
M25 x 1.5
17
15.0
9.0 - 13.0
75.0
35.0
28
28
30.0
PA6 / Ms
NKNZ-M257-P6
NKNZ-M257-P6
M25 x 1.5
17
7.5
11.5 - 15.5
67.5
35.0
28
28
30.0
PA6 / Ms
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성