VNV metal IP68 - Fitting
PMA
1 PMAFIX
Metal thread fittings
Metric thread
VN straight
Powered by
CAD모델 선택
{pma/1_pmafix/anschlussarmaturen_metallgewinde/metrisch-gewinde/vn_gerade/_vnv-m638-14_metal.prj},{NB=_VNV-M253-7_metal 0},{IDNR=_VNV-M253-7_metal},{BLACK=NVNV-M253-7},{GREY=MVNV-M253-7},{M=M25 x 1.5},{NW=23},{GL=7},{SEALING=0},{L=50.0},{AD=37.0},{FD=39.0},{ID=18.5},{SW=36},{MAT= PA6 / Ms},{INFO=click here PDF document},{A2=35.5},{SWL=11.5},{GAD=25.0},{GID=19.000},{DI=0},{GKD=23.2},{RD=28.5},{HV=6.2},{I=12.1},{GF1=1.0},{GF3=0.5},{VR=1.0},{FB=5.5},{GF2=0.5},{SWA=39.0},{ET=37.0},{LA=23.0},{E=32.2},{SVNA1=35.0},{P=1.500},{ORS=2.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BLACK
Order no. black
ⁿ/ₐ
GREY
Order no. grey
ⁿ/ₐ
M
Metric thread
ⁿ/ₐ
NW
Nominal width
ⁿ/ₐ
GL
Thread length
[mm]
L
Length
[mm]
AD
Module Ø
[mm]
FD
Flange Ø
[mm]
ID
Clearance
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
MAT
Plastic
ⁿ/ₐ
_VNV-M120-10_metal 0
NVNV-M120-10
MVNV-M120-10
M12 x 1.5
10
10
40.0
20.0
21.0
5.5
19
PA6 / Ms
_VNV-M120-5_metal 0
NVNV-M120-5
MVNV-M120-5
M12 x 1.5
10
5
35.0
20.0
21.0
5.5
19
PA6 / Ms
_VNV-M160-10_metal 0
NVNV-M160-10
MVNV-M160-10
M16 x 1.5
10
10
40.0
20.0
24.0
9.5
19
PA6 / Ms
_VNV-M160-5_metal 0
NVNV-M160-5
MVNV-M160-5
M16 x 1.5
10
5
35.0
20.0
24.0
9.5
19
PA6 / Ms
_VNV-M162-10_metal 0
NVNV-M162-10
MVNV-M162-10
M16 x 1.5
12
10
43.0
23.5
26.0
9.5
24
PA6 / Ms
_VNV-M162-5_metal 0
NVNV-M162-5
MVNV-M162-5
M16 x 1.5
12
5
38.0
23.5
26.0
9.5
24
PA6 / Ms
_VNV-M202-10_metal 0
NVNV-M202-10
MVNV-M202-10
M20 x 1.5
12
10
43.0
23.5
28.0
13.5
24
PA6 / Ms
_VNV-M202-6_metal 0
NVNV-M202-6
MVNV-M202-6
M20 x 1.5
12
6
39.0
23.5
28.0
13.5
24
PA6 / Ms
_VNV-M207-10_metal 0
NVNV-M207-10
MVNV-M207-10
M20 x 1.5
17
10
51.0
29.5
33.0
13.5
30
PA6 / Ms
_VNV-M207-6_metal 0
NVNV-M207-6
MVNV-M207-6
M20 x 1.5
17
6
47.0
29.5
33.0
13.5
30
PA6 / Ms
_VNV-M257-11_metal 0
NVNV-M257-11
MVNV-M257-11
M25 x 1.5
17
11
52.0
29.5
35.0
18.0
30
PA6 / Ms
_VNV-M257-7_metal 0
NVNV-M257-7
MVNV-M257-7
M25 x 1.5
17
7
48.0
29.5
35.0
18.0
30
PA6 / Ms
_VNV-M253-11_metal 0
NVNV-M253-11
MVNV-M253-11
M25 x 1.5
23
11
54.0
37.0
39.0
18.5
36
PA6 / Ms
_VNV-M253-7_metal 0
NVNV-M253-7
MVNV-M253-7
M25 x 1.5
23
7
50.0
37.0
39.0
18.5
36
PA6 / Ms
_VNV-M323-13_metal 0
NVNV-M323-13
MVNV-M323-13
M32 x 1.5
23
13
56.0
37.0
43.0
24.0
36
PA6 / Ms
_VNV-M323-8_metal 0
NVNV-M323-8
MVNV-M323-8
M32 x 1.5
23
8
51.0
37.0
43.0
24.0
36
PA6 / Ms
_VNV-M329-13_metal 0
NVNV-M329-13
MVNV-M329-13
M32 x 1.5
29
13
57.5
44.0
50.0
25.0
46
PA6 / Ms
_VNV-M329-8_metal 0
NVNV-M329-8
MVNV-M329-8
M32 x 1.5
29
8
52.5
44.0
50.0
25.0
46
PA6 / Ms
_VNV-M409-13_metal 0
NVNV-M409-13
MVNV-M409-13
M40 x 1.5
29
13
57.5
44.0
53.0
31.5
46
PA6 / Ms
_VNV-M409-8_metal 0
NVNV-M409-8
MVNV-M409-8
M40 x 1.5
29
8
52.5
44.0
53.0
31.5
46
PA6 / Ms
_VNV-M406-13_metal 0
NVNV-M406-13
MVNV-M406-13
M40 x 1.5
36
13
71.5
53.5
59.0
32.5
55
PA6 / Ms
_VNV-M406-8_metal 0
NVNV-M406-8
MVNV-M406-8
M40 x 1.5
36
8
66.5
53.5
59.0
32.5
55
PA6 / Ms
_VNV-M506-14_metal 0
NVNV-M506-14
MVNV-M506-14
M50 x 1.5
36
14
72.5
53.5
65.0
39.5
55
PA6 / Ms
_VNV-M506-9_metal 0
NVNV-M506-9
MVNV-M506-9
M50 x 1.5
36
9
67.5
53.5
65.0
39.5
55
PA6 / Ms
_VNV-M508-14_metal 0
NVNV-M508-14
MVNV-M508-14
M50 x 1.5
48
14
72.5
66.0
71.0
41.5
65
PA6 / Ms
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GMM - Metal lock nuts
PMA
28.11.2023
Standard - Corrugated conduit
PMA
28.11.2023
VWV metal IP68 - Fitting
PMA
28.11.2023
VNZ metal IP68 - Fitting
PMA
28.11.2023
VYR IP68 - Distributor
PMA
28.11.2023
VIR metal IP68 - Fitting
PMA
28.11.2023
VBV metal IP68 - Fitting
PMA
28.11.2023
VNZ metal IP68 - Fitting
PMA
28.11.2023
VAV metal IP68 - Fitting
PMA
28.11.2023
KNZ metal IP69K - Fitting
PMA
28.11.2023
MA/B - Firewall element
PMA
22.11.2023
VIVG IP68 - Fitting
PMA
28.11.2023
AVR IP68 - Corrugated conduit adapter
PMA
20.06.2024
SWA IP67 - Swivel adapter
PMA
28.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성